您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KDS-STBR-A - A型滚珠推力螺栓
MÄDLER
驱动元件
弹簧销
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckschrauben/kugeldrschr_form-a.prj},{NB=65450830},{ARTNR=65450830},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Schraube: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert, Kugel: Stahl gehärtet, blank},{AUSF=Form A: mit voller Kugel},{D1=M8},{NL=30},{D3=-},{L1=31.2},{L2=30},{KD=5.5},{SW=4.0},{KN=15.0},{GEW=8.90},{DD1=8},{CTN=73181548}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
NL
标称长度
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
KD
球体直径
[mm]
SW
[mm]
KN
最大负载能力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65450305
65450305
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M3
5
-
5.0
-
1.5
1.5
2.5
0.15
73181548
65450308
65450308
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M3
8
-
7.5
-
1.5
1.5
2.5
0.22
73181548
65450310
65450310
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M3
10
-
10.0
-
1.5
1.5
2.5
0.33
73181548
65450406
65450406
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M4
6
-
6.0
5.6
2.5
2.0
3.5
0.40
73181548
65450410
65450410
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M4
10
-
10.0
9.6
2.5
2.0
3.5
0.70
73181548
65450416
65450416
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M4
16
-
16.0
15.6
2.5
2.0
3.5
1.10
73181548
65450508
65450508
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M5
8
-
8.0
7.5
3.0
2.5
4.5
0.80
73181548
65450512
65450512
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M5
12
-
12.0
11.5
3.0
2.5
4.5
1.30
73181548
65450520
65450520
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M5
20
-
20.0
19.5
3.0
2.5
4.5
2.30
73181548
65450610
65450610
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M6
10
-
10.8
10
4.0
3.0
9.0
1.50
73181548
65450616
65450616
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M6
16
-
16.8
16
4.0
3.0
9.0
2.40
73181548
65450625
65450625
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M6
25
-
25.8
25
4.0
3.0
9.0
3.90
73181548
65450810
65450810
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M8
10
-
11.2
10
5.5
4.0
15.0
2.60
73181548
65450812
65450812
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M8
12
-
13.2
12
5.5
4.0
15.0
3.20
73181548
65450820
65450820
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M8
20
-
21.2
20
5.5
4.0
15.0
5.70
73181548
65450830
65450830
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M8
30
-
31.2
30
5.5
4.0
15.0
8.90
73181548
65451012
65451012
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M10
12
-
13.7
12
7.0
5.0
20.0
5.00
73181548
65451016
65451016
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M10
16
-
17.7
16
7.0
5.0
20.0
6.80
73181548
65451025
65451025
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M10
25
-
26.7
25
7.0
5.0
20.0
11.20
73181548
65451035
65451035
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M10
35
-
36.7
35
7.0
5.0
20.0
16.20
73181548
65451216
65451216
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M12
16
-
18.0
16
8.5
6.0
30.0
10.00
73181548
65451220
65451220
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M12
20
-
22.0
20
8.5
6.0
30.0
12.40
73181548
65451230
65451230
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M12
30
-
32.0
30
8.5
6.0
30.0
19.60
73181548
65451240
65451240
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M12
40
-
42.0
40
8.5
6.0
30.0
28.50
73181548
65451620
65451620
钢,黑色氧化处理
螺钉:强度等级12.9,抛光,球:硬化钢,光亮
形式A:带全球
M16
20
-
23.3
20
12.0
8.0
60.0
22.00
73181548
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表