피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN71752-GG-A-SPBO-STVZ - Clevis Joints DIN 71752, Material steel zinc-plated, Design A with split pin
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 71752
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din71752/gg_din71752_ausf_a_sp_vz.prj},{NB=63701400F},{ARTNR=63701400F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=-},{AUSF=Ausführung A: mit Splintbolzen, Feingewinde rechts},{GR=14x56 F},{A=27},{B=14},{D1=14},{D2=M14 x 1,5},{D3=24},{G=56},{L2=85},{GEW=265},{GW=0},{GG=14},{GP=1.50},{L1=101},{L3=22.5},{R=1.0},{D1B=14},{D2B=4.0},{D3B=19},{L1B=40},{L2B=32.5},{KB=3.0},{Z1B=2.5},{Z2B=1.5},{AUSF1=2},{CTN=84879059},{PPATH=gg_din71752_vz_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
G
g
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63700100
63700100
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
4x8
8
4
4
M4
8
8
16
6
84879059
63700200
63700200
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
4x16
8
4
4
M4
8
16
24
8
84879059
63700300
63700300
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
5x10
10
5
5
M5
9
10
20
10
84879059
63700400
63700400
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
5x20
10
5
5
M5
9
20
30
14
84879059
63700500
63700500
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
6x12
12
6
6
M6
10
12
24
16
84879059
63700600
63700600
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
6x24
12
6
6
M6
10
24
36
23
84879059
63700700
63700700
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
8x16
16
8
8
M8
14
16
32
38
84879059
63700700F
63700700F
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
8x16 F
16
8
8
M8 x 1
14
16
32
38
84879059
63700800
63700800
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
8x32
16
8
8
M8
14
32
48
55
84879059
63700800F
63700800F
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
8x32 F
16
8
8
M8 x 1
14
32
48
55
84879059
63700900
63700900
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
10x20
20
10
10
M10
18
20
40
80
84879059
63700900F
63700900F
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
10x20 F
20
10
10
M10 x 1,25
18
20
40
80
84879059
63701000
63701000
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
10x40
20
10
10
M10
18
40
60
120
84879059
63701000F
63701000F
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
10x40 F
20
10
10
M10 x 1,25
18
40
60
120
84879059
63701100
63701100
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
12x24
24
12
12
M12
20
24
48
125
84879059
63701100F
63701100F
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
12x24 F
24
12
12
M12 x 1,25
20
24
48
125
84879059
63701200
63701200
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
12x48
24
12
12
M12
20
48
72
180
84879059
63701200F
63701200F
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
12x48 F
24
12
12
M12 x 1,25
20
48
72
180
84879059
63701300
63701300
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
14x28
27
14
14
M14
24
28
56
190
84879059
63701300F
63701300F
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
14x28 F
27
14
14
M14 x 1,5
24
28
56
190
84879059
63701400
63701400
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
14x56
27
14
14
M14
24
56
85
265
84879059
63701400F
63701400F
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
14x56 F
27
14
14
M14 x 1,5
24
56
85
265
84879059
63701500
63701500
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
16x32
32
16
16
M16
26
32
64
300
84879059
63701500F
63701500F
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
16x32 F
32
16
16
M16 x 1,5
26
32
64
300
84879059
63701600
63701600
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
-
Design A: with split pin,...
16x64
32
16
16
M16
26
64
96
430
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성