您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 703-STELLR-STBR - 根据撤销的标准DIN703的调整环,钢质抛光
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 703
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din703/stellr_din703_stbr.prj},{NB=62389250},{ARTNR=62389250},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, mit 1x Gewindestift mit Innensechskant DIN EN ISO 4027 - 12.9, schwarz},{D1=50},{D2=90},{B=28},{GE=M12},{GEW=96.3},{G=12},{PPATH=din703_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H8
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
GE
螺紋
[mm]
GEW
重量kg p. %
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62389220
62389220
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
20
40
20
M8
14.6
84839089
62389225
62389225
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
25
56
22
M10
33.8
84839089
62389230
62389230
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
30
63
22
M10
41.5
84839089
62389235
62389235
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
35
70
22
M10
49.6
84839089
62389240
62389240
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
40
80
28
M12
82.7
84839089
62389245
62389245
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
45
80
28
M12
75.3
84839089
62389250
62389250
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
50
90
28
M12
96.3
84839089
62389255
62389255
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
55
90
28
M12
87.1
84839089
62389260
62389260
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
60
100
28
M12
110.0
84839089
62389265
62389265
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 1 个 DIN EN ISO ...
65
100
28
M12
99.6
84839089
62389270
62389270
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 2 个 DIN EN ISO ...
70
110
32
2 x M16
141.0
84839089
62389275
62389275
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 2 个 DIN EN ISO ...
75
110
32
2 x M16
127.0
84839089
62389280
62389280
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 2 个 DIN EN ISO ...
80
125
32
2 x M16
181.0
84839089
62389285
62389285
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 2 个 DIN EN ISO ...
85
125
32
2 x M16
165.0
84839089
62389290
62389290
钢,黑色氧化处理
黑色氧化处理钢,带 2 个 DIN EN ISO ...
90
125
32
2 x M16
148.0
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表