您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-ZOLL-STBR - 带英寸孔的分体式夹持环,钢制C45抛光
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
分体式夹持环
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_zoll_stbr.prj},{NB=6234238100},{ARTNR=6234238100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=0.9375},{DD1=15/16\"},{DDD1=23.8125},{D2=45},{R=50.8},{B=15},{SDIN912=M6 x 16},{GEW=117},{A=17.0},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D4=6},{D3=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{TN=get_klr_zoll_o_stbr_24_238125},{PPATH=get_klr_zoll_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1 - 英寸
[英寸]
DD1
d1--休息
[mm]
DDD1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
6234063500
6234063500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
0.2500
1/4"
6.3500
18
22.4
9
M3 x 8
13
84839089
6234079400
6234079400
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
0.3125
5/16"
7.9375
18
22.4
9
M3 x 8
12
84839089
6234095300
6234095300
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
0.3750
3/8"
9.5250
24
26.0
9
M3 x 8
22
84839089
6234111100
6234111100
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
0.4375
7/16"
11.1125
28
31.8
11
M4 x 12
38
84839089
6234127000
6234127000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
0.5000
1/2"
12.7000
30
33.9
11
M4 x 12
43
84839089
6234158800
6234158800
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
0.6250
5/8"
15.8750
34
39.4
13
M5 x 14
63
84839089
6234190500
6234190500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
0.7500
3/4"
19.0500
40
46.4
15
M6 x 16
97
84839089
6234222300
6234222300
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
0.8750
7/8"
22.2250
42
48.1
15
M6 x 16
103
84839089
6234238100
6234238100
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
0.9375
15/16"
23.8125
45
50.8
15
M6 x 16
117
84839089
6234254000
6234254000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
1.0000
1"
25.4000
45
50.8
15
M6 x 16
114
84839089
6234285800
6234285800
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
1.1250
1 1/8"
28.5750
48
53.7
15
M6 x 18
123
84839089
6234317500
6234317500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
1.2500
1 1/4"
31.7500
54
58.6
15
M6 x 18
156
84839089
6234349300
6234349300
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
1.3750
1 3/8"
34.9250
57
61.6
15
M6 x 18
171
84839089
6234381000
6234381000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
1.5000
1 1/2"
38.1000
60
65.0
15
M6 x 18
163
84839089
6234444500
6234444500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
1.7500
1 3/4"
44.4500
73
79.4
19
M8 x 25
344
84839089
6234508000
6234508000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
2.0000
2"
50.8000
82
88.8
19
M8 x 25
380
84839089
6234571500
6234571500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
2.2500
2 1/4"
57.1500
88
94.0
19
M8 x 25
425
84839089
6234635000
6234635000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
2.5000
2 1/2"
63.5000
93
99.8
19
M8 x 25
450
84839089
6234762000
6234762000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
3.0000
3"
76.2000
108
113.8
19
M8 x 25
535
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表