피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
61800 6320-2RS-C&U - Deep groove ball bearing/Contact type/Type with rubber sealing ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/61800_6320-2rs-cu.prj},{NB=6012-2RS-C&U},{BRA=C&U},{ACC=P0},{CLE=Standard clearance(CN/C0)},{POST=2RS(Double side contact type with rubber sealing ring)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{SEAL=NBR},{MOD=6012-2RS-C&U},{DD=60},{D=95},{B=18},{RR=1.1},{CR=30.70},{COR=22.70},{LIM=4100},{DDAA1=66.5},{DDAA2=69.0},{DAA=88.5},{RRAA=1.00},{WEI=414},{LINK=Website link},{Q=12},{DDAA3=69.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BRA
brand
ⁿ/ₐ
ACC
bearing accuracy
ⁿ/ₐ
CLE
bearing clearance
ⁿ/ₐ
POST
Post code
ⁿ/ₐ
MAT1
national standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SEAL
seal ring material
ⁿ/ₐ
MOD
model
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[min]
CR
Cr
[KN]
COR
Cor
[KN]
LIM
Limiting speed
[KN]
DDAA1
da
[min]
DDAA2
da
[max]
DAA
Da
[max]
RRAA
ra
[max]
WEI
Reference weight
[g]
61800-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61800-2RS-C&U
10
19
5
0.3
1.83
0.93
24000
12.0
12.5
17.0
0.30
5
61900-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61900-2RS-C&U
10
22
6
0.3
2.70
1.27
21000
12.0
13.0
20.0
0.30
9
6000-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6000-2RS-C&U
10
26
8
0.3
4.55
1.97
21000
12.0
13.5
24.0
0.30
18
61801-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61801-2RS-C&U
12
21
5
0.3
1.92
1.04
20000
14.0
14.5
19.0
0.30
6
61901-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61901-2RS-C&U
12
24
6
0.3
2.89
1.46
19000
14.0
15.0
22.0
0.30
11
6001-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6001-2RS-C&U
12
28
8
0.3
5.10
2.37
18000
14.0
16.0
26.0
0.30
22
61802-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61802-2RS-C&U
15
24
5
0.3
2.10
1.25
17000
17.0
17.5
22.0
0.30
7
61902-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61902-2RS-C&U
15
28
7
0.3
4.30
2.30
16000
17.0
17.5
26.0
0.30
16
6002-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6002-2RS-C&U
15
32
9
0.3
5.60
2.84
15000
17.0
19.0
30.0
0.30
30
6202-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6202-2RS-C&U
15
35
11
0.6
7.60
3.70
15000
19.0
20.0
31.0
0.60
45
61803-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61803-2RS-C&U
17
26
5
0.3
2.20
1.50
15000
19.0
19.5
24.0
0.30
8
16003-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
16003-2RS-C&U
17
35
10
0.3
6.00
3.25
14000
19.0
21.0
33.0
0.30
39
6203-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6203-2RS-C&U
17
40
12
0.6
9.57
4.80
12000
21.0
23.0
36.0
0.60
66
61804-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61804-2RS-C&U
20
32
7
0.3
3.50
2.20
13000
22.0
22.5
30.0
0.30
19
61904-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61904-2RS-C&U
20
37
9
0.3
6.40
3.70
12000
22.0
24.0
35.0
0.30
36
6204-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6204-2RS-C&U
20
47
14
1.0
12.80
6.60
10000
25.0
26.0
42.0
1.00
106
6304-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6304-2RS-C&U
20
52
15
1.1
15.90
7.80
10000
26.5
28.5
45.5
1.00
144
61905-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61905-2RS-C&U
25
42
9
0.3
7.02
4.53
9800
27.0
29.0
40.0
0.30
42
6005-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6005-2RS-C&U
25
47
12
0.6
10.07
5.82
9400
29.0
30.0
43.0
0.60
80
6205-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6205-2RS-C&U
25
52
15
1.0
14.00
7.88
8900
30.0
32.0
47.0
1.00
128
61806-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61806-2RS-C&U
30
42
7
0.3
4.96
3.62
8800
32.0
33.0
40.0
0.30
26
61906-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61906-2RS-C&U
30
47
9
0.3
7.24
5.00
8400
32.0
34.0
45.0
0.30
48
6310-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
6310-2RS-C&U
50
110
27
2.0
62.00
38.50
4200
59.0
68.5
101.0
2.00
1060
61811-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61811-2RS-C&U
55
72
9
0.3
9.10
8.50
4800
57.0
59.0
70.0
0.30
83
61911-2RS-C&U
C&U
P0
Standard clearance(CN/C0)
2RS(Double side contact t...
GCr15
SUJ2
NBR
61911-2RS-C&U
55
80
13
1.0
15.96
13.25
4300
60.0
61.5
75.0
1.00
180
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성