您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 472-SR-FST - 用于内孔的挡圈DIN472,材料为磷化弹簧钢
MÄDLER
驱动元件
线性技术
辅料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/zubehoer/sring_din472_fst.prj},{NB=61763200},{ARTNR=61763200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Federstahl, phosphatiert und geölt},{ND=32},{S=1.20},{D3=34.4},{A=5.4},{B=3.2},{D5=2.5},{GEW=0.221},{TYP=1},{D2=33.7},{D4=20.6},{AB=13.20},{AB1=1.250},{AB2=1.250},{W=53.356},{R1=2.50},{R2=3.00},{R3=0.80},{ID=30.00},{B1=13.150},{B2=8.732},{B3=1.562},{B4=8.200},{AA=0.000},{KD=0.000},{KL=0.000},{CTN=73182100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ND
公称直径 d1 - 内径
[mm]
S
s
[mm]
D3
d3
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D5
d5
[mm]
GEW
每100件的重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61760800
61760800
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
8
0.80
8.7
2.4
1.1
1.0
0.010
73182100
61761000
61761000
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
10
1.00
10.8
3.2
1.4
1.2
0.026
73182100
61761100
61761100
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
11
1.00
11.8
3.3
1.5
1.2
0.031
73182100
61761200
61761200
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
12
1.00
13.0
3.4
1.7
1.5
0.037
73182100
61761300
61761300
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
13
1.00
14.1
3.6
1.8
1.5
0.042
73182100
61761400
61761400
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
14
1.00
15.1
3.7
1.8
1.7
0.052
73182100
61761500
61761500
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
15
1.00
16.2
3.7
2.0
1.7
0.056
73182100
61761600
61761600
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
16
1.00
17.3
3.8
2.0
1.7
0.060
73182100
61761700
61761700
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
17
1.00
18.3
3.9
2.1
1.7
0.065
73182100
61761800
61761800
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
18
1.00
19.5
4.1
2.2
2.0
0.074
73182100
61761900
61761900
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
19
1.00
20.5
4.1
2.2
2.0
0.073
73182100
61762000
61762000
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
20
1.00
21.5
4.1
2.3
2.0
0.090
73182100
61762100
61762100
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
21
1.00
22.5
4.2
2.4
2.0
0.100
73182100
61762200
61762200
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
22
1.00
23.5
4.2
2.5
2.0
0.110
73182100
61762400
61762400
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
24
1.20
25.9
4.3
2.6
2.0
0.142
73182100
61762500
61762500
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
25
1.20
26.9
4.5
2.7
2.0
0.150
73182100
61762600
61762600
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
26
1.20
27.9
4.7
2.8
2.0
0.160
73182100
61762800
61762800
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
28
1.20
30.1
4.8
2.9
2.0
0.180
73182100
61763000
61763000
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
30
1.20
32.1
4.8
3.0
2.0
0.206
73182100
61763200
61763200
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
32
1.20
34.4
5.4
3.2
2.5
0.221
73182100
61763500
61763500
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
35
1.50
37.8
5.4
3.4
2.5
0.354
73182100
61763700
61763700
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
37
1.50
39.8
5.5
3.6
2.5
0.374
73182100
61763800
61763800
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
38
1.50
40.8
5.5
3.7
2.5
0.390
73182100
61764000
61764000
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
40
1.75
43.5
5.8
3.9
2.5
0.470
73182100
61764200
61764200
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
42
1.75
45.5
5.9
4.1
2.5
0.540
73182100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 471-SR-FST - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为磷化弹簧钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 472-SR-RF - 用于内孔的卡盘DIN472,材料为不锈钢1.4122
MÄDLER
26.04.2024
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
MAE-SNP-ST - 黄油嘴 DIN 71412, 钢制
MÄDLER
26.04.2024
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN 6799 - FN 1969 - rostfrei 1.4568 - Sicherungsscheiben fuer Wellen, maga...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 471-SR-RF - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为不锈钢1.4122
MÄDLER
26.04.2024
DIN 472 - Federstahl
Böllhoff
26.10.2021
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
DIN 471 - FN 628 - schwarz - Sicherungsringe fuer Wellen, schwer
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
07331 - 孔用卡簧,DIN 472
norelem
30.05.2024
TBP31_32 - C型轴用挡圈 国标 弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DIN 472 - Edelstahl 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表