您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZK-BW-PA6.6 - 齿轮联轴器BW,材料为聚酰胺6.6,已组装。
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
齿轮联轴器BW
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bw/zk_bw.prj},{NB=60721600_60631500},{ARTNR=60721600_60631500},{BG=19},{D1=16},{DD1=30},{DMN=8},{DMS=16},{DZ=6000},{DH=47},{B=16},{L1=25},{E=2},{L=52},{LH=42},{M=10},{F=19.0},{GEW=47.5},{GEW1=32},{DDD2=15},{DDDD2=29},{G=23.0},{NT1=2.3},{NB1=5},{GW=5},{L2=25},{CTN=84839089},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyamid 6.6, Gewindestifte aus Edelstahl V4A},{HW=* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.},{AUSF=Zahnkupplung BW montiert, 2-teilig},{ARTNR1=60721600},{ARTNR2=60631500},{D2=15},{DD2=29},{AV=max. ±1mm},{WV=max. ±1º}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 枢纽部分
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
DD1
D1
[mm]
ARTNR2
产品编号 袖珍部分
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
DD2
D2
[mm]
DMN
扭矩正常
[Nm]
DMS
扭矩提示
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
AV
最大的轴向位移
ⁿ/ₐ
WV
最大的角位移
ⁿ/ₐ
RV
径向位移
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
B
B*
[mm]
L1
I1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60700600_60611000
60700600_60611000
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
14
60700600
6
22
-
-
-
5
10
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
40
15
23
2
48
40
8
18.5
41.5
84839089
60700700_60611000
60700700_60611000
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
14
60700700
7
22
-
-
-
5
10
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
40
15
23
2
48
40
8
18.5
41.5
84839089
60700800_60611000
60700800_60611000
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
14
60700800
8
22
-
-
-
5
10
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
40
15
23
2
48
40
8
18.5
41.5
84839089
60700900_60611000
60700900_60611000
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
14
60700900
9
22
-
-
-
5
10
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
40
15
23
2
48
40
8
18.5
41.5
84839089
60701000_60611000
60701000_60611000
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
14
60701000
10
23
60611000
10
25
5
10
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
40
15
23
2
48
40
8
18.5
41.5
84839089
60701100_60611100
60701100_60611100
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
14
60701100
11
23
60611100
11
25
5
10
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
40
15
23
2
48
40
8
18.5
41.5
84839089
60701200_60611200
60701200_60611200
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
14
60701200
12
26
60611200
12
26
5
10
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
40
15
23
2
48
40
8
18.5
41.5
84839089
60701400_60611400
60701400_60611400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
14
60701400
14
26
60611400
14
26
5
10
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
40
15
23
2
48
40
8
18.5
41.5
84839089
60721200_60631400
60721200_60631400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
19
60721200
12
27
-
-
-
8
16
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
47
16
25
2
52
42
10
19.0
47.5
84839089
60721400_60631400
60721400_60631400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
19
60721400
14
27
60631400
14
29
8
16
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
47
16
25
2
52
42
10
19.0
47.5
84839089
60721600_60631500
60721600_60631500
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
19
60721600
16
30
60631500
15
29
8
16
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
47
16
25
2
52
42
10
19.0
47.5
84839089
60721900_60631900
60721900_60631900
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
19
60721900
19
32
60631900
19
35
8
16
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
47
16
25
2
52
42
10
19.0
47.5
84839089
60741000_60651400
60741000_60651400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60741000
10
26
-
-
-
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
60741100_60651400
60741100_60651400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60741100
11
26
-
-
-
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
60741200_60651400
60741200_60651400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60741200
12
26
-
-
-
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
60741400_60651400
60741400_60651400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60741400
14
32
60651400
14
32
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
60741500_60651400
60741500_60651400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60741500
15
32
-
-
-
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
60741600_60651400
60741600_60651400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60741600
16
32
-
-
-
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
60741800_60651400
60741800_60651400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60741800
18
36
-
-
-
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
60741900_60651900
60741900_60651900
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60741900
19
36
60651900
19
36
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
60742000_60652000
60742000_60652000
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60742000
20
36
60652000
20
36
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
60742400_60652400
60742400_60652400
白色塑料
聚酰胺6.6,不锈钢制固定螺丝V4A
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
齿式联轴器 BW安装,2件式
24
60742400
24
38
60652400
24
40
12
24
6000
max. ±1mm
max. ±1º
keine
53
17
26
2
54
45
9
21.5
70.0
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-ZK-BW-NAT-PA6.6 - 轮毂部分,齿轮联轴器BW,材料为聚酰胺6.6
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZK-BW-TAT--PA6.6 - 袖珍部件,齿轮联轴器BW,材料为聚酰胺6.6
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZK-BOZ-TAT-PA6.6 - 袖珍部件,齿轮联轴器BOZ,材料为聚酰胺6.6
MÄDLER
10.04.2024
RTN-J - BoWex® Junior curved tooth gear coupling 2 element - torque 5 to 24...
HPC
03.08.2023
RTK-M - BoWex® curved tooth gear coupling - Torque: 5 to 160Nm. Simplified ...
HPC
03.08.2023
WKE-D/ST - Torsionally Flexible Coupling - steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
MAE-ZK-BOZ-GR14/24-PA6.6 - 齿轮联轴器BOZ,材料为聚酰胺6.6,已组装。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZK-BOS2-GR14/24 - 由聚酰胺/烧结金属制成的齿轮联轴器BOS II,尺寸为14至24,已组装。
MÄDLER
10.04.2024
M-light-HSGK - gear coupling (light duty)
INKOMA-GROUP
17.04.2019
M-light - gear coupling (light duty)
INKOMA-GROUP
17.04.2019
WKE-D/AL - Torsionally Flexible Coupling - aluminum version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
Gear Coupling - Gear Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
MAE-ZK-BOS2-GR28/48 - 由聚酰胺/烧结金属制成的齿轮联轴器BOS II,尺寸为28至48,已组装。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNI-RF - 弹性联轴器RNI, 不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表