피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MAS-ST MN - One-Piece Clamp Couplings MAS, Steel C45 black oxide finish, with Keyway
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Rigid couplings
One-Piece Clamp Coupling MAS
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/geschl_schk_mas/geschl_schk_mas_st_mn.prj},{NB=60071600},{ARTNR=60071600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, brüniert},{HW=Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.},{AUSF=mit Passfedernut},{DM=200},{D=16},{A=34},{R=39.1},{L=50},{SCHR=M5 x 16},{TA=5.4},{GEW=261},{DD=5},{B2=5},{T2=2.3},{TN=sch_mas_c45_mn_16},{SL=1.6},{SLQ=13.0},{BA1=13.6},{BA2=38.0},{BA3=12.0},{D1H13=10},{DHH13=5.5},{HAS=5.6},{SL1=5.0},{PPATH=geschl_schk_mas_st_sbl.prj},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DM
Torque T**
[Nm]
D
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
SCHR
Screws ISO 4762 - 12.9
ⁿ/ₐ
TA
TA - Fastening Torque
[Nm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
60070600
60070600
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
34
6
18
21.2
30
M3 x 8
2.1
47
84836080
60070800
60070800
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
50
8
24
26.8
35
M3 x 10
2.1
102
84836080
60071000
60071000
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
85
10
29
32.7
45
M4 x 12
2.5
185
84836080
60071200
60071200
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
105
12
29
32.7
45
M4 x 12
2.5
180
84836080
60071400
60071400
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
160
14
34
39.1
50
M5 x 16
5.4
272
84836080
60071500
60071500
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
180
15
34
39.1
50
M5 x 16
5.4
266
84836080
60071600
60071600
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
200
16
34
39.1
50
M5 x 16
5.4
261
84836080
60071900
60071900
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
300
19
42
48.2
65
M6 x 16
9.6
520
84836080
60072000
60072000
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
350
20
42
48.2
65
M6 x 16
9.6
518
84836080
60072500
60072500
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
400
25
45
50.8
75
M6 x 16
9.6
623
84836080
60073000
60073000
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
475
30
53
58.1
83
M6 x 16
9.6
920
84836080
60073500
60073500
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
1100
35
67
74.1
95
M8 x 25
23.0
1880
84836080
60074000
60074000
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
1325
40
77
83.4
108
M8 x 25
23.0
2710
84836080
60075000
60075000
Steel
Steel C45, black oxide fi...
* Feather Key Groove DIN ...
with keyway
2250
50
85
93.2
124
M8 x 25
46.0
3520
84836080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-MAT-ST-MN - Two-Piece Clamp Couplings MAT, Steel C45 black oxide finish...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MAS-ST-ON - One-Piece Clamp Couplings MAS, Steel C45 black oxide finish...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-TR-ST-MN - Rigid Coupling TR, Steel C45 black oxide finish, with Keywa...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-UCP-GG - Ball Pillow Block Bearings UCP, Grey Cast Iron
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-WG-WEL-EG - Single Universal Joints WEL similar to DIN 808, Material...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-AZB-PRWG-PW-EG - Slip Shafts with Joints PW, Material steel, without or...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MAS-RF-MN - One-Piece Clamp Couplings MAS, Stainless Steel, with Keyway
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 606-Z-RK-ST - Double-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (formerly DIN...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SLE-FF-LOSLS-BR - Flange Bearing Units FF, for Support Side, black oxid...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRF-10B-1-C45 - Sprockets KRF, Teeth Hardened, Ready-to-install, ISO...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NABEN-EL-KPL-RNKC-KOMPAKT - Couplimg hubs for Elastic Couplings RNKC, b...
MÄDLER
10.04.2024
WSR460 - Slotted Shaft Coupling - with keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
DIN6885-A-ST - Feather Keys According to DIN 6885, Version A, Steell C45K
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성