Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Single-row deep groove ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/single_row_dgbb/open_type_asmtab.prj},{NB=6320},{S=BB},{T=60},{BNO=6320},{SD=100},{D=215},{B=47},{R=3.0},{ORDER=6320},{CR=216},{COR=141},{CU=10.9},{NG=3000},{NO=3600},{SR=4.0},{BD=36.5125},{PCD=159.000},{ID=137.100},{OD=181.000},{GID=135.043},{GOD=185.930},{X1=1.200},{X2=1.200},{ST=1-A},{NOB=8},{PPATH=open_type_asmtpl.prj},{VS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
6700
10
15
3
0.1
6700
1.05
0.43
0.02
39000
47000
6800
10
19
5
0.3
6800
2.15
0.84
0.03
37000
43000
6900
10
22
6
0.3
6900
3.35
1.25
0.07
34000
41000
6000
10
26
8
0.3
6000
5.7
1.95
0.1
31000
36000
6200
10
30
9
0.6
6200
6.4
2.4
0.12
24000
29000
6300
10
35
11
0.6
6300
10.1
3.45
0.27
22000
27000
6701
12
18
4
0.2
6701
1.15
0.53
0.023
34000
41000
6801
12
21
5
0.3
6801
2.4
1.05
0.04
33000
39000
6901
12
24
6
0.3
6901
3.6
1.45
0.08
31000
36000
16001
12
28
7
0.3
16001
6.4
2.4
0.12
27000
32000
6001
12
28
8
0.3
6001
6.4
2.4
0.12
27000
32000
6201
12
32
10
0.6
6201
8.5
3.05
0.24
22000
27000
6301
12
37
12
1.0
6301
12.1
4.2
0.42
20000
25000
6702
15
21
4
0.2
6702
1.15
0.58
0.024
29000
35000
6802
15
24
5
0.3
6802
2.6
1.25
0.05
28000
33000
6902
15
28
7
0.3
6902
5.4
2.25
0.12
26000
30000
16002
15
32
8
0.3
16002
7
2.85
0.15
23000
28000
6002
15
32
9
0.3
6002
7
2.85
0.15
23000
27000
6202
15
35
11
0.6
6202
9.55
3.75
0.29
20000
24000
6302
15
42
13
1.0
6302
14.3
5.45
0.46
17000
20000
6703
17
23
4
0.2
6703
1.25
0.66
0.027
27000
32000
6803
17
26
5
0.3
6803
3.3
1.55
0.06
26000
30000
6903
17
30
7
0.3
6903
5.75
2.55
0.13
23000
28000
16003
17
35
8
0.3
16003
7.5
3.25
0.17
21000
25000
6003
17
35
10
0.3
6003
7.5
3.25
0.17
21000
25000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성