피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
6.16 - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/616_ball_valve_type_dil.prj},{NB=6.16.040_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=6.16.040},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=40},{WS=5.500},{D2=86.0},{D3=32},{Z1=69.0},{Z2=75},{C=122},{DN=32},{PN=16},{TYPE=A},{VERP=25},{CNSQUANTITY=25},{CNSMASSEXACT=475},{INFO=PDF},{SPN=MIN},{R=150.180},{R1=11.050},{R2=11.0},{L=105.56}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Height
[mm]
C
Length
[mm]
DN
Diameter
ⁿ/ₐ
PN
Nominal pressure
[bar]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
6.16.016
6.16.016
16
59.0
15
54.0
56
84
10
16
A
50
165
6.16.020
6.16.020
20
59.0
15
50.0
56
84
15
16
A
50
167
6.16.025
6.16.025
25
64.0
20
54.0
57
93
20
16
A
50
201
6.16.032
6.16.032
32
73.0
25
64.0
66
108
25
16
A
50
305
6.16.040
6.16.040
40
86.0
32
69.0
75
122
32
16
A
25
475
6.16.050
6.16.050
50
102.0
40
87.0
90
148
40
16
A
15
803
6.16.063
6.16.063
63
124.0
50
102.0
102
175
50
16
A
10
1328
6.16.075
6.16.075
75
151.0
63
128.0
123
216
65
10
B
5
2508
6.16.090
6.16.090
90
178.5
75
152.0
143
256
80
10
B
3
4072
6.16.110
6.16.110
110
215.5
90
184.0
161
306
100
10
B
1
7094
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3.68 - ADAPTOR UNION WITH O-RING
VDL
23.02.2023
6.15 - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
08.03.2023
5.26 - TUBE CLAMP
VDL
23.02.2023
5.24 - FILLING BLOCK
VDL
23.02.2023
6.20 - BALL VALVE TYPE: DID
VDL
23.02.2023
90°Elbow
SEKISUI
07.10.2019
Model 61531 - Electrical actuator VR with fixing bracket - IP68
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2020
Modèle 61532 - Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68 fails...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2020
2.25 - ELBOW 90°
VDL
08.03.2023
3.73 - FIXED FLANGE
VDL
23.02.2023
2.01 - TEE 90°
VDL
24.04.2023
2.03 - REDUCING TEE 90°
VDL
08.03.2023
Modèle 58143/58145 - 2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.03.2024
6.14 - BALL VALVES ISO TOP
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성