59683 - L-V 100R-EL
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/gummmi-laufbelag/59683.prj},{NB=59683},{MANUID=59683},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=30},{TRAGF4KMH=70},{HEIGHT=125},{WEIGHT=0.932},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-25},{L_V_100R_EL=../_pool_/5d/e0/l-v_100r-el_059683.png},{DESCSHORT=L-V 100R-EL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
59683
59683
L-V 100R-EL
4047526059682
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
100
30
Rollenlager
70
125
100 x 85
0.932
Gummi
Stahlblech
Lenkrolle
schwarz
70
-25
80 Shore A
nein
nein
nein
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RE.F5-H-ESD - Castors with steel bracket
Elesa
26.09.2023
606863 - LI-PHN 150G
Blickle
10.10.2023
MAE-AP-LR-PL-SWA - Apparaterollen, Lenkrollen mit Lochplatte, Gummibandage ...
MÄDLER
10.04.2024
LE-PATH - Pressed steel swivel castor with top plate fitting, wheel with th...
JW Winco
02.04.2024
277509 - LE-VPP 100G
Blickle
10.10.2023
MAE-AP-BR-PL-LA - Apparaterollen, Bockrollen mit Lochplatte, Gummibandage T...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TR-H-BR-K - Schwerlast-Transportrollen, Bockrollen mit Lochplatte, PU-B...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-AP-BR-PL-SWA - Apparaterollen, Bockrollen mit Lochplatte, Gummibandage ...
MÄDLER
10.04.2024
318188 - LEX-VPP 100XR-SG
Blickle
10.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表