피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58CB - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, cast iron centre, plain bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels with aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58wheels/58_cb.prj},{NB=581126},{COD=581126},{D=200},{F=80},{DD=40 H7},{DD1=40},{L=80},{P=95},{DMAX=60},{SL=2000},{LC=1360},{LC1=1100},{W=8.51},{INFO=Technical description},{D3D=Yes},{F1=90.000},{TXT=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
P
Hub diameter
[mm]
DMAX
Max. dimension of hub bore
[mm]
SL
Static load
[daN]
LC
Load capacity 6 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 10 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
581102
581102
100
40
15 H7
45
55
30
500
350
300
1.50
581103
581103
125
40
20 H7
60
60
30
600
440
350
2.10
581113
581113
125
50
20 H7
60
60
30
600
600
480
2.36
581114
581114
150
50
20 H7
60
70
40
910
720
580
3.27
581106
581106
200
50
20 H7
60
70
40
1500
880
700
4.86
581126
581126
200
80
40 H7
80
95
60
2000
1360
1100
8.51
581107
581107
250
50
20 H7
60
75
45
1800
1000
800
7.74
581117
581117
250
80
40 H7
80
95
60
2800
1500
1200
11.52
581128
581128
300
80
40 H7
80
100
65
3400
1900
1550
14.88
581108
581108
300
80
50 H7
80
100
65
3400
1900
1550
14.40
581118
581118
300
100
50 H7
100
120
80
4200
2400
1950
23.29
581109
581109
350
100
50 H7
100
120
80
4700
2700
2200
30.88
581110
581110
400
100
50 H7
100
120
80
5000
3000
2400
35.58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성