피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQH-L-Q - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqh/npqh_lq.prj},{NB=578284 NPQH-L-G14-Q8-P10},{TNR=578284},{TYP=NPQH-L-G14-Q8-P10},{D1=G1/4},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.000},{L1=22.500},{H1=21.500},{H2=6.500},{SW=13.000},{T=16.000},{CNSMASSEXACT=0.0258},{D1N=13.157},{D6=16.000},{H3=2.500},{Z=13.800},{GTIN=4052568059873}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
578276 NPQH-L-M5-Q4-P10
578276
NPQH-L-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
9.000
17.500
14.000
4.000
9.000
13.000
0.0089
4052568059798
578278 NPQH-L-M7-Q4-P10
578278
NPQH-L-M7-Q4-P10
M7
3.000
4.000
9.000
17.500
15.000
5.000
9.000
13.000
0.0093
4052568059811
578280 NPQH-L-G18-Q4-P10
578280
NPQH-L-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
9.000
19.500
18.000
5.000
13.000
13.000
0.0163
4052568059835
578277 NPQH-L-M5-Q6-P10
578277
NPQH-L-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
12.000
20.500
14.000
4.000
9.000
15.800
0.0122
4052568059804
578279 NPQH-L-M7-Q6-P10
578279
NPQH-L-M7-Q6-P10
M7
3.250
6.000
12.000
17.500
15.000
5.000
9.000
15.800
0.0125
4052568059828
578281 NPQH-L-G18-Q6-P10
578281
NPQH-L-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
12.000
22.000
18.000
5.000
13.000
15.800
0.0193
4052568059842
578283 NPQH-L-G14-Q6-P10
578283
NPQH-L-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
12.000
22.000
21.500
6.500
13.000
15.800
0.0224
4052568059866
578282 NPQH-L-G18-Q8-P10
578282
NPQH-L-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
22.500
18.000
5.000
13.000
16.000
0.0222
4052568059859
578284 NPQH-L-G14-Q8-P10
578284
NPQH-L-G14-Q8-P10
G1/4
6.000
8.000
14.000
22.500
21.500
6.500
13.000
16.000
0.0258
4052568059873
578287 NPQH-L-G38-Q8-P10
578287
NPQH-L-G38-Q8-P10
G3/8
6.000
8.000
14.000
23.000
25.500
7.000
16.000
16.000
0.0367
4052568059903
578285 NPQH-L-G14-Q10-P10
578285
NPQH-L-G14-Q10-P10
G1/4
8.000
10.000
16.000
26.000
22.000
6.500
16.000
18.300
0.0331
4052568059880
578288 NPQH-L-G38-Q10-P10
578288
NPQH-L-G38-Q10-P10
G3/8
8.000
10.000
16.000
26.000
25.500
7.000
16.000
18.300
0.0382
4052568059910
578291 NPQH-L-G12-Q10-P10
578291
NPQH-L-G12-Q10-P10
G1/2
8.000
10.000
16.000
26.000
27.500
8.500
16.000
18.300
0.0426
4052568059941
578286 NPQH-L-G14-Q12-P10
578286
NPQH-L-G14-Q12-P10
G1/4
8.500
12.000
19.000
28.500
25.500
6.500
20.000
19.500
0.0596
4052568059897
578289 NPQH-L-G38-Q12-P10
578289
NPQH-L-G38-Q12-P10
G3/8
11.000
12.000
19.000
28.500
26.000
7.000
20.000
19.500
0.0582
4052568059927
578292 NPQH-L-G12-Q12-P10
578292
NPQH-L-G12-Q12-P10
G1/2
11.000
12.000
19.000
28.500
30.500
8.500
20.000
19.500
0.0663
4052568059958
578290 NPQH-L-G38-Q14-P10
578290
NPQH-L-G38-Q14-P10
G3/8
11.000
14.000
22.000
32.000
26.000
7.000
20.000
22.500
0.0624
4052568059934
578293 NPQH-L-G12-Q14-P10
578293
NPQH-L-G12-Q14-P10
G1/2
11.000
14.000
22.000
32.000
30.500
8.500
20.000
22.500
0.0707
4052568059965
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NPQH-D - 원터치 피팅
Festo
26.09.2023
NPQM-L - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
26.09.2023
DKJ 90 (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone
VOSS
13.03.2024
NPQH-T - T-원터치 피팅
Festo
26.09.2023
NPQM-D - 원터치 피팅
Festo
26.09.2023
QS_G - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
QSL-G - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
29.08.2023
NPQH-L-Q-E - 원터치 L-콘넥터
Festo
26.09.2023
NPQE-L - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
26.09.2023
NPQP-L - 원터치 L-콘넥터
Festo
08.09.2021
DKJ (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone
VOSS
13.03.2024
NPQH-T-Q-E - T-원터치 콘넥터
Festo
26.09.2023
QS-F-S - 원터치 피팅
Festo
14.09.2021
NPQH-LL - 원터치/나사산 L-피팅, 장형
Festo
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성