피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 471 - FN 1040, phosphatiert + geölt + magaziniert - SEEGER Ringe für Wellen
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsringe und Sicherungsbleche
DIN 471
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsringe_sicherungsbleche/din_471/fs/din_471_fn_1040.prj},{NB=565261},{ARTNR=565261},{FN=FN1040},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=A52-ARS},{MKT=SEE RiWe DIN471-FeSt pho mag,A52x2,100},{LTEXT1=SEEGER Ringe für Wellen},{LTEXT2=DIN 471-Federstahl phosphatiert + geölt},{LTEXT3=Magaziniert für 100 Stk},{LTEXT4=A 52x2,0},{D1=52.000},{S=2.000},{D3=47.800},{A=7.000},{B=5.200},{D5=2.500},{D2=49.000},{M=2.150},{T=1.500},{N=4.500},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 471}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
ⁿ/ₐ
S
Dicke
[mm]
D3
Ringinnendurchmesser ungespannt
[mm]
A
Abstand max.
[mm]
B
Stegdicke ~
[mm]
D5
Lochdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser Wellennut
[mm]
M
Nutbreite H13
[mm]
T
Nuttiefe
[mm]
N
Wellenueberstand min.
[mm]
D4
Durchmesser Einbauraum
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
565249
565249
FN1040
F4
SEEGER
A12-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 250 Stk
A 12x1,0
12.000
1.000
11.000
3.300
1.800
1.700
11.500
1.100
0.250
0.800
18.930
0
DIN 471
565250
565250
FN1040
F4
SEEGER
A17-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 250 Stk
A 17x1,0
17.000
1.000
15.700
3.800
2.300
1.700
16.200
1.100
0.400
1.200
24.980
0
DIN 471
565251
565251
FN1040
F4
SEEGER
A18-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 200 Stk
A 18x1,2
18.000
1.200
16.500
3.900
2.400
2.000
17.000
1.300
0.500
1.500
26.190
0
DIN 471
565252
565252
FN1040
F4
SEEGER
A19-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 200 Stk
A 19x1,2
19.000
1.200
17.500
3.900
2.500
2.000
18.000
1.300
0.500
1.500
27.190
0
DIN 471
557775
557775
FN1040
F4
SEEGER
A20-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 1000 Stk
A 20x1,2
20.000
1.200
18.500
4.000
2.600
2.000
19.000
1.300
0.500
1.500
28.400
0
DIN 471
591922
591922
FN1040
F4
SEEGER
A22-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 1000 Stk
A 22x1,2
22.000
1.200
20.500
4.200
2.800
2.000
21.000
1.300
0.500
1.500
30.820
0
DIN 471
565253
565253
FN1040
F4
SEEGER
A23-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 200 Stk
A 23x1,2
23.000
1.200
21.500
4.572
2.900
2.000
22.000
1.300
0.550
1.600
32.601
0
DIN 471
565254
565254
FN1040
F4
SEEGER
A24-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 1000 Stk
A 24x1,2
24.000
1.200
22.200
4.400
3.000
2.000
22.900
1.300
0.550
1.700
33.240
0
DIN 471
565255
565255
FN1040
F4
SEEGER
A30-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 500 Stk
A 30x1,5
30.000
1.500
27.900
5.000
3.500
2.000
28.600
1.600
0.700
2.100
40.500
0
DIN 471
591928
591928
FN1040
F4
SEEGER
A34-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 500 Stk
A 34x1,5
34.000
1.500
31.500
5.400
3.800
2.500
32.300
1.600
0.850
2.600
45.340
0
DIN 471
565256
565256
FN1040
F4
SEEGER
A36-I
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 36x1,75
36.000
1.750
33.200
5.600
4.000
2.500
34.000
1.850
1.000
3.000
47.760
0
DIN 471
565257
565257
FN1040
F4
SEEGER
A40-ARI
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 40x1,75
40.000
1.750
36.500
6.000
4.400
2.500
37.500
1.850
1.250
3.800
52.600
0
DIN 471
565258
565258
FN1040
F4
SEEGER
A42-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 42x1,75
42.000
1.750
38.500
6.500
4.500
2.500
39.500
1.850
1.250
3.800
55.650
0
DIN 471
565259
565259
FN1040
F4
SEEGER
A44-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 44x1,75
44.000
1.750
40.500
6.524
4.600
2.500
41.500
1.850
1.250
3.800
57.700
0
DIN 471
565260
565260
FN1040
F4
SEEGER
A45-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 45x1,75
45.000
1.750
41.500
6.700
4.700
2.500
42.500
1.850
1.250
3.800
59.070
0
DIN 471
557794
557794
FN1040
F4
SEEGER
A48-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 48x1,75
48.000
1.750
44.500
6.900
5.000
2.500
45.500
1.850
1.250
3.800
62.490
0
DIN 471
557796
557796
FN1040
F4
SEEGER
A50-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 50x2,0
50.000
2.000
45.800
6.900
5.100
2.500
47.000
2.150
1.500
4.500
64.490
0
DIN 471
565261
565261
FN1040
F4
SEEGER
A52-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 52x2,0
52.000
2.000
47.800
7.000
5.200
2.500
49.000
2.150
1.500
4.500
66.700
0
DIN 471
565262
565262
FN1040
F4
SEEGER
A54-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 54x2,0
54.000
2.000
49.800
7.239
5.300
2.500
51.000
2.150
1.500
4.500
69.202
0
DIN 471
565263
565263
FN1040
F4
SEEGER
A55-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 55x2,0
55.000
2.000
50.800
7.200
5.400
2.500
52.000
2.150
1.500
4.500
70.120
0
DIN 471
565264
565264
FN1040
F4
SEEGER
A56-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 56x2,0
56.000
2.000
51.800
7.300
5.500
2.500
53.000
2.150
1.500
4.500
71.330
0
DIN 471
565265
565265
FN1040
F4
SEEGER
A57-S
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 57x2,0
57.000
2.000
52.800
7.430
5.550
2.500
54.000
2.150
1.500
4.500
72.603
0
DIN 471
565266
565266
FN1040
F4
SEEGER
A58-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 58x2,0
58.000
2.000
53.800
7.300
5.600
2.500
55.000
2.150
1.500
4.500
73.330
0
DIN 471
591929
591929
FN1040
F4
SEEGER
A60-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 60x2,0
60.000
2.000
55.800
7.400
5.800
2.500
57.000
2.150
1.500
4.500
75.540
0
DIN 471
565267
565267
FN1040
F4
SEEGER
A62-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho ...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl phosph...
Magaziniert für 100 Stk
A 62x2,0
62.000
2.000
57.800
7.500
6.000
2.500
59.000
2.150
1.500
4.500
77.750
0
DIN 471
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 471 - FN 540 - schwarz - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
R0170 - Exterrnal seeger ring - SEEGERDIN471
PlaSteel
17.06.2021
DIN 471 - FN 1039, phosphated + oiled - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - FN 628 - schwarz - Sicherungsringe fuer Wellen, schwer
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 471 - FN 1041, galvanized - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
V.2CIE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 471 - FN 1042, galvanized + magazined - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - FN 1043, phosphatiert + geölt - SEEGER Ringe für Wellen schwere A...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SN1791 - External circlip (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
SEEGER EST. - External seeger
Rigon
27.08.2021
DIN 471 - FN 542 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - FN 8300 - Zinklamellen beschichtet - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성