피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
5320. Guide bushings with collar - Slide elements
Tecnorm
2 Slide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/02_gleitelemente/5320_fuehrungsbuchsen_mit_bund.prj},{NB=5320.022.086},{INFO=Online Pdf},{D=22},{D1=30},{D2=35},{L1=6},{L2=3},{R=2.0},{L=86},{MAT=Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm},{HRC=HB10: 190 - 220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
R
Radius
[mm]
L
Height
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
[HRC]
5320.009.012
5320.009.012
9
14
16
3
2
1.0
12
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.009.017
5320.009.017
9
14
16
3
2
1.0
17
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.009.022
5320.009.022
9
14
16
3
2
1.0
22
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.009.027
5320.009.027
9
14
16
3
2
1.0
27
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.009.036
5320.009.036
9
14
16
3
2
1.0
36
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.010.012
5320.010.012
10
14
16
3
2
1.0
12
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.010.017
5320.010.017
10
14
16
3
2
1.0
17
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.010.022
5320.010.022
10
14
16
3
2
1.0
22
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.010.027
5320.010.027
10
14
16
3
2
1.0
27
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.010.036
5320.010.036
10
14
16
3
2
1.0
36
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.012.017
5320.012.017
12
18
23
6
3
1.5
17
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.012.022
5320.012.022
12
18
23
6
3
1.5
22
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.012.027
5320.012.027
12
18
23
6
3
1.5
27
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.012.036
5320.012.036
12
18
23
6
3
1.5
36
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.014.017
5320.014.017
14
20
25
6
3
1.5
17
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.014.022
5320.014.022
14
20
25
6
3
1.5
22
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.014.027
5320.014.027
14
20
25
6
3
1.5
27
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.014.036
5320.014.036
14
20
25
6
3
1.5
36
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.014.046
5320.014.046
14
20
25
6
3
1.5
46
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.014.056
5320.014.056
14
20
25
6
3
1.5
56
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.015.017
5320.015.017
15
20
25
6
3
1.5
17
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.015.022
5320.015.022
15
20
25
6
3
1.5
22
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.015.027
5320.015.027
15
20
25
6
3
1.5
27
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.015.036
5320.015.036
15
20
25
6
3
1.5
36
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5320.015.046
5320.015.046
15
20
25
6
3
1.5
46
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5121. Sliding plate - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5319. Guide bushings with collar - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5200. Centering unit with shim - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
LM - Aluminum Medium Duty Air Cylinders
Peninsular Cylinder
22.03.2024
IMH - Metric Steel Heavy Duty Air Cylinders
Peninsular Cylinder
22.03.2024
MH - Steel Heavy Duty Air Cylinders
Peninsular Cylinder
22.03.2024
5175.1. Guide seat for rectangular guides - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5157. Angle trims, without fastening drilling - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5133. Sliding plate - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5132. Sliding plate - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5176. Locking - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
ILM - Metric Aluminum Medium Duty Air Cylinders
Peninsular Cylinder
22.03.2024
5146. Covering strip (Steel) - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5317. Guide bushings without collar - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성