피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Locking assemblies BK15 self-centering
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Locking assemblies BK
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/locking_assemblies_bk/locking_assemblies_bk15_asmtab.prj},{NB=528012},{NAME=Locking assembly BK15 28x65 self-centering},{DXD=28 x 65},{D=28},{DD=65},{CNSORDERNO=528012},{L1=17},{L2=22},{L3=30},{B=38},{D1=72},{MT=649},{FASS=46},{PW=287},{PN=124},{N=5},{TIP=M8x25},{MS=41},{KG=0.6},{SD=8},{SL=25},{P=1.250},{PPATH=locking_assemblies_bk15_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BK015028065}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
TIP
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
528000
Locking assembly BK15 14x...
14 x 55
528000
17
22
30
38
62
234
37
415
117
4
M8x25
41
0.5
528001
Locking assembly BK15 16x...
16 x 55
528001
17
22
30
38
62
268
37
363
117
4
M8x25
41
0.5
528003
Locking assembly BK15 18x...
18 x 55
528003
17
22
30
38
62
333
37
357
117
4
M8x25
41
0.5
528004
Locking assembly BK15 19x...
19 x 55
528004
17
22
30
38
62
352
37
338
117
4
M8x25
41
0.5
528005
Locking assembly BK15 20x...
20 x 55
528005
17
22
30
38
62
370
37
321
117
4
M8x25
41
0.5
528006
Locking assembly BK15 22x...
22 x 55
528006
17
22
30
38
62
407
37
292
117
4
M8x25
41
0.5
528007
Locking assembly BK15 24x...
24 x 55
528007
17
22
30
38
62
445
37
268
117
4
M8x25
41
0.5
528009
Locking assembly BK15 25x...
25 x 55
528009
17
22
30
38
62
463
37
257
117
4
M8x25
41
0.5
528011
Locking assembly BK15 28x...
28 x 55
528011
17
22
30
38
62
519
37
229
117
4
M8x25
41
0.4
528013
Locking assembly BK15 30x...
30 x 55
528013
17
22
30
38
62
556
37
214
117
4
M8x25
41
0.4
528008
Locking assembly BK15 24x...
24 x 65
528008
17
22
30
38
72
556
46
335
124
5
M8x25
41
0.7
528010
Locking assembly BK15 25x...
25 x 65
528010
17
22
30
38
72
579
46
321
124
5
M8x25
41
0.7
528012
Locking assembly BK15 28x...
28 x 65
528012
17
22
30
38
72
649
46
287
124
5
M8x25
41
0.6
522931
Locking assembly BK15 30x...
30 x 65
522931
17
22
30
38
72
695
46
268
124
5
M8x25
41
0.6
528015
Locking assembly BK15 32x...
32 x 65
528015
17
22
30
38
72
741
46
251
124
5
M8x25
41
0.6
493244
Locking assembly BK15 35x...
35 x 65
493244
17
22
30
38
72
811
46
230
124
5
M8x25
41
0.5
528017
Locking assembly BK15 38x...
38 x 65
528017
17
22
30
38
72
880
46
211
124
5
M8x25
41
0.5
528019
Locking assembly BK15 40x...
40 x 65
528019
17
22
30
38
72
927
46
201
124
5
M8x25
41
0.5
528014
Locking assembly BK15 30x...
30 x 80
528014
20
25
33
41
87
972
65
318
119
7
M8x25
41
1.0
528016
Locking assembly BK15 32x...
32 x 80
528016
20
25
33
41
87
1037
65
299
119
7
M8x25
41
1.0
494852
Locking assembly BK15 35x...
35 x 80
494852
20
25
33
41
87
1134
65
273
119
7
M8x25
41
1.0
528018
Locking assembly BK15 38x...
38 x 80
528018
20
25
33
41
87
1231
65
251
119
7
M8x25
41
1.0
528020
Locking assembly BK15 40x...
40 x 80
528020
20
25
33
41
87
1296
65
239
119
7
M8x25
41
0.9
528021
Locking assembly BK15 42x...
42 x 80
528021
20
25
33
41
87
1361
65
227
119
7
M8x25
41
0.9
528022
Locking assembly BK15 45x...
45 x 80
528022
20
25
33
41
87
1458
65
212
119
7
M8x25
41
0.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성