피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3/2-way pilot valves
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Electro-pneumatically operated pilot valves
3/2-, 5/2- and 5/3-way type
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/wegeventile_elektropneumatisch/3-2_5-2_5-3-wege_ausfuehrung/32_wegeventil_asmtab.prj},{NB=517.113},{ARTNR=517.113},{ANS=G 1/2},{SPA=24 V DC},{DN=15,0},{F=3/2-Wege NC},{SC=33},{PRA=3},{VER=1},{FA=Solenoid / pneumatic},{DIMVIS=1/2\"},{FUVIS=3/2},{OPVIS=Solenoid},{RESVIS=mechanical spring},{FDVIS=normally closed},{PPATH=parts/elec_pneumatic_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
ANS
Port
ⁿ/ₐ
SPA
Voltage V
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
517.101
517.101
G 1/8
24 V DC
5,0
3/2-way NO
517.102
517.102
G 1/4
24 V DC
7,5
3/2-way NO
517.103
517.103
G 1/2
24 V DC
15,0
3/2-way NO
517.104
517.104
G 1/8
230 V, 50 Hz
5,0
3/2-way NO
517.105
517.105
G 1/4
230 V, 50 Hz
7,5
3/2-way NO
517.106
517.106
G 1/2
230 V, 50 Hz
15,0
3/2-way NO
517.111
517.111
G 1/8
24 V DC
5,0
3/2-way NC
517.112
517.112
G 1/4
24 V DC
7,5
3/2-way NC
517.113
517.113
G 1/2
24 V DC
15,0
3/2-way NC
517.114
517.114
G 1/8
230 V, 50 Hz
5,0
3/2-way NC
517.115
517.115
G 1/4
230 V, 50 Hz
7,5
3/2-way NC
517.116
517.116
G 1/2
230 V, 50 Hz
15,0
3/2-way NC
517.121
517.121
G 1/8
24 V DC
5,0
3/2-way
517.122
517.122
G 1/4
24 V DC
7,5
3/2-way
517.123
517.123
G 1/2
24 V DC
15,0
3/2-way
517.124
517.124
G 1/8
230 V, 50 Hz
5,0
3/2-way
517.125
517.125
G 1/4
230 V, 50 Hz
7,5
3/2-way
517.126
517.126
G 1/2
230 V, 50 Hz
15,0
3/2-way
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Mounting bracket with 2 screws
Riegler
23.11.2017
Unidirectional valves
Riegler
02.03.2015
Short-stroke cylinders - double-acting, with magnet, non-cushioned, with fe...
Riegler
15.01.2018
Male connectors, parallel male thread with O-ring
Riegler
15.01.2018
Union elbows
Riegler
15.01.2018
5/2-way pilot valves
Riegler
02.03.2015
Multiple manifold bases
Riegler
02.03.2015
Male connectors, parallel male thread with O-ring
Riegler
15.01.2018
Ball valves, lightweight type, female/female thread
Riegler
15.01.2018
Normally closed, combined operation, 24 V DC (direct current), data sheet 1...
Riegler
15.01.2018
Distributor blocks, outlets on one side (front)
Riegler
16.11.2015
Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring
Riegler
15.01.2018
Filter regulators with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge
Riegler
18.11.2015
Check valves, single-acting - spring to close
Riegler
17.11.2015
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성