513034 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/513034.prj},{NB=A513034-3848},{CODE=A513034-3848},{FILENAME=A513034-3848_02},{F=2\"-12 UN-2A},{F1=2\"-12 UN-2A},{F2=M48x2-6g},{B=49},{B1=49},{C=71},{CH=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A513034-0612-V
A513034-0612-V
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
21,5
21.5
32.5
17
A513034-0612
A513034-0612
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
21,5
21.5
32.5
17
A513034-1010
A513034-1010
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M10x1-6g
25
25
33
14
A513034-1016
A513034-1016
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
25
25
37
22
A513034-1218
A513034-1218
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
28
28
40.5
24
A513034-1622
A513034-1622
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
33,5
33.5
49
27
A513034-1627
A513034-1627
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
M27x2-6g
36
36
51,5
32
A513034-2027
A513034-2027
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
37,5
37.5
55
32
A513034-2533
A513034-2533
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
M33x2-6g
42
42
60
41
A513034-3242
A513034-3242
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
M42x2-6g
45
45
62
50
A513034-3848
A513034-3848
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
M48x2-6g
49
49
71
55
SA513034-0614
SA513034-0614
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
23,5
23.5
35.5
19
SA513034-1014
SA513034-1014
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
25
25
35
19
SA513034-1018
SA513034-1018
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
26,5
26.5
40.5
24
SA513034-102216
SA513034-102216
11/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
30
33
49
27
SA513034-1216
SA513034-1216
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
28
28
38
22
SA513034-122216
SA513034-122216
13/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
31,5
33,5
49
27
SA513034-1222
SA513034-1222
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M22x1,5-6g
33
33
49
27
SA513034-161810
SA513034-161810
1"-14 UNS-2A
11/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
33,5
29
46.5
24
SA513034-1618
SA513034-1618
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
M18x1,5-6g
33,5
33.5
46.5
24
SA513034-2022
SA513034-2022
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
37,5
37.5
49.5
27
SA513034-3233
SA513034-3233
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
M33x2-6g
45
45
62
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성