513023 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/513023.prj},{NB=SA513023-1021},{CODE=SA513023-1021},{FILENAME=SA513023-1021_01},{F=11/16-16 UN-2A},{F1=11/16-16 UN-2A},{F2=G1/2-14 A GAS},{B=29,5},{B1=29.5},{C=48},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A513023-0610
A513023-0610
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 A GAS
21,5
21.5
30
14
A513023-0613
A513023-0613
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
23,5
23.5
35
19
A513023-1013
A513023-1013
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
25
25
36
19
A513023-101712
A513023-101712
11/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
26,5
28
38
22
A513023-1017
A513023-1017
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
26,5
26.5
38
22
A513023-1217
A513023-1217
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
28
28
38
22
A513023-122106
A513023-122106
13/16-16 UN-2A
9/16-18 UNF-2A
G1/2-14 A GAS
31
27
48
27
A513023-1221
A513023-1221
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
31
31
48
27
A513023-1621
A513023-1621
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
G1/2-14 A GAS
33,5
33,5
48
27
A513023-1626
A513023-1626
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
G3/4-14 A GAS
36
36
51.5
36
A513023-2026
A513023-2026
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
37,5
37,5
51.5
36
A513023-2033
A513023-2033
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
41,5
41,5
58
41
A513023-2533
A513023-2533
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
42
42
58
41
A513023-3242
A513023-3242
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
G1"1/4-11 A GAS
45
45
60.5
50
A513023-3248
A513023-3248
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
G1"1/2-11 A GAS
49
49
61,5
55
A513023-3848
A513023-3848
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
G1"1/2-11 A GAS
49
49
64.5
60
SA513023-0617
SA513023-0617
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
25
25
38
22
SA513023-1021
SA513023-1021
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
29,5
29.5
48
27
SA513023-1033
SA513023-1033
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
G1"-11 A GAS
36
36
54
41
SA513023-1213
SA513023-1213
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
28
28
35,5
19
SA513023-121710
SA513023-121710
13/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
28
26,5
38
22
SA513023-122110
SA513023-122110
13/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
31
28.5
48
27
SA513023-1226
SA513023-1226
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
G3/4-14 A GAS
33
33
51.5
36
SA513023-123312
SA513023-123312
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
G1"-11 A GAS
37
37
58
41
SA513023-1617
SA513023-1617
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
G3/8-19 A GAS
33,5
33,5
44.5
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R4OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
513012 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORT...
FOR Fittings
07.05.2024
R8OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
R87OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
R6MK4 Adapter - Swivel nut run tee
Parker
31.05.2022
R5OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
513034 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
502212 - STRAIGHT CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - PRESSURE TEST PORT BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
511037 - BRANCH (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RIN...
FOR Fittings
07.05.2024
S5OMLO O-Lok - Male stud branch tee
Parker
31.05.2022
711632 - BANJO TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPP END WITH METAL/RUBBER RING
FOR Fittings
06.05.2024
S4OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성