您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
5119 - FLANGE ADAPTOR LONG SDR11
VDL
PE100
Powered by
CAD模型選擇
{vdl/8_pe100/pe100_long_sdr11.prj},{NB=5119707500_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=5119707500},{DESC=VLK 75 PE100 LANG SDR11},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D=75},{D1=122},{D2=88},{B=16},{L=89},{Z=127},{E=6.8},{CNSQUANTITY=5},{CNSMASS=317},{INFO=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
Z
Length
[mm]
E
Thickness
[mm]
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASS
Weight
[g]
5119702000
5119702000
20
45
27
7
65
89
2.0
50
21
5119702500
5119702500
25
58
33
9
64
89
2.3
50
37
5119703200
5119703200
32
68
40
10
63
89
3.0
30
56
5119704000
5119704000
40
78
50
11
64
92
3.7
20
82
5119705000
5119705000
50
88
61
12
78
108
4.6
40
128
5119706300
5119706300
63
102
74
14
87
123
5.8
10
209
5119707500
5119707500
75
122
88
16
89
127
6.8
5
317
5119709000
5119709000
90
138
103
17
102
142
8.2
10
467
5119711000
5119711000
110
158
122
18
121
162
10.0
18
710
5119712500
5119712500
125
158
129
25
123
172
11.4
3
885
5119714000
5119714000
140
188
152
25
131
183
12.7
8
1270
5119716000
5119716000
160
212
175
25
144
200
14.6
4
1720
5119718000
5119718000
180
212
184
30
142
201
16.4
4
2000
5119720000
5119720000
200
268
232
32
137
204
18.2
1
2870
5119722500
5119722500
225
268
235
32
141
207
20.5
1
3200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
9.71 - PP STEEL FLANGE
VDL
23.02.2023
3.72 C - FLANGE ADAPTOR
VDL
08.03.2023
3.05 - REDUCING BUSH
VDL
08.03.2023
6.80/6.81 inch - SLIDE VALVE
VDL
23.02.2023
6.13 inch - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
23.02.2023
3.92 - REDUCING SOCKET INSERT
VDL
08.03.2023
6.65 inch - CHECKVALVE
VDL
23.02.2023
6.51 - PP CLAMP SADDLE
VDL
08.03.2023
5113 - REDUCER LONG SDR11
VDL
23.02.2023
5119 - FLANGE ADAPTOR LONG SDR17
VDL
23.02.2023
5105 - ELBOW 90° LONG SDR11
VDL
23.02.2023
7019 - FLANGE ADAPTOR
VDL
23.02.2023
062 - Stub Flange DIN
agru
06.10.2022
7.32 - PE COUPLING
VDL
23.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表