507087 - 90° ELBOW CONNECTOR MALE ORFS - TIG BUTTWELD
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/507087.prj},{NB=X507087-1015},{CODE=X507087-1015},{FILENAME=X507087-1015_02},{F=11/16-16 UN-2A},{B=25},{C=27},{T1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
T1
[mm]
SX507087-121730
SX507087-121730
13/16-16 UN-2A
28
28
SX507087-162035
SX507087-162035
1"-14 UNS-2A
33,5
35
SX507087-202640
SX507087-202640
1"3/16-12 UN-2A
37,5
37,5
SX507087-253350
SX507087-253350
1"7/16-12 UN-2A
42
42
X507087-0615
X507087-0615
9/16-18 UNF-2A
21,5
25
6
X507087-1015
X507087-1015
11/16-16 UN-2A
25
27
10
X507087-1220
X507087-1220
13/16-16 UN-2A
28
25
12
X507087-1625
X507087-1625
1"-14 UNS-2A
33,5
33.5
16
X507087-2030
X507087-2030
1"3/16-12 UN-2A
37,5
37.5
20
X507087-2540
X507087-2540
1"7/16-12 UN-2A
42
42
25
X507087-3240
X507087-3240
1"11/16-12 UN-2A
45
45
32
X507087-3840
X507087-3840
2"-12 UN-2A
49
49
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성