您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
8520 - All flanged cross - TT piece
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_connections/8520.prj},{NB=5013455 8520 DN200 - PN16 (400)},{IN=5013455},{DC=AT},{LOD=400},{DN=200},{PN=PN16},{L=520},{W=59.7},{PL=Link},{T=222},{D=340},{D1=268},{C=20.00},{K=295},{N=12},{L1=23}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
Weight
[kg]
5029027
5029027
80
PN10 PN16
330
27.0
5013450
5013450
100
PN10 PN16
360
34.0
5013452
5013452
125
PN10 PN16
400
34.1
5013453
5013453
150
PN10 PN16
440
46.0
5013455
5013455
200
PN16
520
59.7
5013454
5013454
200
PN10
520
59.7
5013444
5013444
200
PN16
600
92.0
5013448
5013448
250
PN16
700
135.0
5013447
5013447
250
PN10
700
135.0
5029297
5029297
300
PN16
800
186.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表