502157 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502157.prj},{NB=SA502157-1012},{CODE=SA502157-1012},{FILENAME=SA502157-1012_01},{F=11/16-16 UN-2A},{F1=M12x1,5-6g},{A=32},{B=11},{D=12},{CH=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A502157-0610
A502157-0610
9/16-18 UNF-2A
M10x1-6g
26
10
8
17
A502157-0612
A502157-0612
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
30
10
12
17
A502157-0612F12
A502157-0612F12
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
30
10
12
17
A502157-1014
A502157-1014
11/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
32
11
12
19
A502157-1016
A502157-1016
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
32
11
12
22
A502157-1218
A502157-1218
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
34,5
13
12
24
A502157-1222
A502157-1222
13/16-16 UN-2A
M22x1,5-6g
38,5
13
14
27
A502157-1616
A502157-1616
1"-14 UNS-2A
M16x1,5-6g
41
15,5
12
27
A502157-1622
A502157-1622
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
41
15,5
14
27
A502157-1627
A502157-1627
1"-14 UNS-2A
M27x2-6g
44,5
15,5
16
32
A502157-2016
A502157-2016
1"3/16-12 UN-2A
M16x1,5-6g
42
17
12
32
A502157-2026
A502157-2026
1"3/16-12 UN-2A
M26x1,5-6g
46
17
16
32
A502157-2027
A502157-2027
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
46
17
16
32
A502157-2033
A502157-2033
1"3/16-12 UN-2A
M33x2-6g
49,5
17
18
41
A502157-2533
A502157-2533
1"7/16-12 UN-2A
M33x2-6g
50
17,5
18
41
A502157-2548
A502157-2548
1"7/16-12 UN-2A
M48x2-6g
57,5
17,5
22
55
A502157-3233
A502157-3233
1"11/16-12 UN-2A
M33x2-6g
52
17,5
18
46
A502157-3242
A502157-3242
1"11/16-12 UN-2A
M42x2-6g
54
17,5
20
50
A502157-3248
A502157-3248
1"11/16-12 UN-2A
M48x2-6g
57,5
17,5
22
55
A502157-3848
A502157-3848
2"-12 UN-2A
M48x2-6g
57,5
17,5
22
55
SA502157-0614
SA502157-0614
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
30,5
10
12
19
SA502157-0616
SA502157-0616
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
31
10
12
22
SA502157-1012
SA502157-1012
11/16-16 UN-2A
M12x1,5-6g
32
11
12
19
SA502157-1018
SA502157-1018
11/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
33
11
12
24
SA502157-1022
SA502157-1022
11/16-16 UN-2A
M22x1,5-6g
37
11
14
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502069 - REDUCING MALE ORFS - FEMALE ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
HMTX Triple Lok - Union
Parker
31.05.2022
F5OMLO O-Lok - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
502036 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
507032 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
502003 - UNION MALE ORFS - ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
507043 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
FS7005 - MFS-MM Straight
Brennan Industries
28.01.2021
XHMLO Triple-Lok - Conversion union
Parker
31.05.2022
702050 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
07.05.2024
202145 - CONNECTOR MALE METRIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING IS...
FOR Fittings
07.05.2024
Straight male stud couplings L/S-series, DIN 2353 Form A - Thread: metric f...
VOSS
11.04.2023
707729 - 90° ELBOW UNION SWIVEL NUT DIN S SERIES - SWIVEL NUT DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
502058 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성