피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
6220 - ISO fitting POM with internal thread
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6220.prj},{NB=5018063 6220 DN32 - PN16 (400)},{IN=5018063},{LOD=400},{PE=32},{TH=1},{PN=PN16},{L=91},{E=70},{D=53},{W=0.12},{PL=Link},{T=52},{D22=47.8},{D33=36.5},{DS2=53.0},{DS3=46.5},{DB=59.00},{DR=65.00},{TH1=25.40},{DNMM=25.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
PE
Ø Pipe
[mm]
TH
Thread
[인치]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
E
[mm]
D
ØD
[mm]
W
Weight
[kg]
5019518
5019518
20
1/2
PN16
66
47
39
0.06
5018345
5018345
25
3/4
PN16
76
58
44
0.08
5018063
5018063
32
1
PN16
91
70
53
0.12
5018354
5018354
40
1 1/4
PN16
109
82
72
0.23
5019549
5019549
50
1 1/2
PN16
127
99
83
0.34
5019558
5019558
63
2
PN16
135
108
103
0.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6223 - End stop ISO fitting
HAWLE
23.02.2024
6320 - ISO fitting connector
HAWLE
23.02.2024
6330 - ISO fitting reducing connector
HAWLE
23.02.2024
6420 - Elbow ISO fitting 90°
HAWLE
23.02.2024
6500 - T piece ISO fitting ductile iron
HAWLE
23.02.2024
6530 - T piece ISO fitting with three sockets
HAWLE
23.02.2024
6550 - T piece ISO fitting POM with 3 sockets
HAWLE
23.02.2024
6440 - Elbow ISO fitting 45° ductile iron
HAWLE
23.02.2024
6430 - Elbow ISO fitting 90° with internal thread
HAWLE
23.02.2024
6460 - Elbow ISO fitting 90° ductile iron
HAWLE
23.02.2024
NSMGR-F - Flange adaptor
HAWLE
23.02.2024
4806 - Wastewater - Knife Gate Valve
HAWLE
23.02.2024
3600 - Knife gate valve
HAWLE
23.02.2024
GEKA® rain barrel connection
GEKA by KARASTO
12.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성