피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
4050E3 - E3 valve for PE fusion, PN 16
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4050e3.prj},{NB=5018173 4050E3 DN100 - PN16 (400)},{IN=5018173},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{PA=125},{S=11.4},{H=343},{H1=428},{L1=395},{L2=761},{B=213},{A=19.3},{CS=38},{WS=3},{D1=24.0},{W=30.5},{PL=Link},{HA1=396.5},{HA=173},{AR=37},{HG=418.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
PA
Ø Pipe A
[mm]
S
SDR 11 Valve
[mm]
H
Valve
[mm]
H1
Valve
[mm]
L1
Valve
[mm]
L2
Valve
[mm]
B
Valve
[mm]
A
a Spindle
[mm]
CS
c Spindle
[mm]
WS
w° Spindle
[°]
D1
Ød1 Spindle
[mm]
W
Weight
[kg]
5018170
5018170
50
PN16
63
5.8
234
283
280
648
143
14.8
30
3
20.5
11.0
5018171
5018171
65
PN16
75
6.8
305
361
295
657
180
17.3
35
3
24.0
17.0
5018172
5018172
80
PN16
90
8.2
313
377
310
668
180
17.3
35
3
24.0
19.0
5018174
5018174
100
PN16
110
10.0
343
419
340
710
213
19.3
38
3
24.0
26.0
5018173
5018173
100
PN16
125
11.4
343
428
395
761
213
19.3
38
3
24.0
30.5
5018841
5018841
125
PN16
140
12.7
421
513
390
756
285
19.3
38
3
26.0
31.5
5018175
5018175
150
PN16
160
14.6
433
536
430
796
285
19.3
38
3
26.0
50.0
5018176
5018176
150
PN16
180
16.4
433
548
458
814
285
19.3
38
3
26.0
57.5
5019587
5019587
200
PN16
225
18.2
541
679
514
900
357
24.3
48
3
30.0
88.0
5018177
5018177
200
PN16
225
20.5
541
679
514
900
357
24.3
48
3
30.0
90.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4051E3 - E3 valve for PE fusion, PN 10
HAWLE
23.02.2024
4090E3 - E3 valve, flange-PE tail, PN 16
HAWLE
23.02.2024
4100E3 - E3 valve with spigot ends
HAWLE
23.02.2024
4140E3 - E3 valve with spigot ends, long
HAWLE
23.02.2024
4500E3 - E3 VALVE - BAIO SOCKET-SOCKETFor ductile iron, steel, PE and PVC p...
HAWLE
23.02.2024
4060E3 - E3 Gate Valve AS2638 / BS5163, With flange DN 50-300, PN 16
HAWLE
23.02.2024
4710E3 - E3 valve with flanges, long, PN 25
HAWLE
23.02.2024
4700E3 - E3 valve with flanges, long, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
4700E1 - E1 valve with flanges, long
HAWLE
23.02.2024
4120E3 - E3 Valve Spigot Ends, With Flange, PN10 PN16
HAWLE
23.02.2024
4150E3 - E3 Reducing Valve with flange DN 65-200, PN10 PN16
HAWLE
23.02.2024
4700E1+ - E1 valve with flanges, long, with DUPLEX spindle
HAWLE
23.02.2024
4806 - Wastewater - Knife Gate Valve
HAWLE
23.02.2024
4000E1 - E1 valve with flanges, short
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성