피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
4040E3 - E3 valve System 2000, socket-socket
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4040e3.prj},{NB=5018157 4040E3 DN125 (400)},{IN=5018157},{LOD=400},{DN=125},{PA=140},{D=212},{TV=96},{H=421},{H1=527},{L=278},{B=285},{A=19.3},{CS=38},{WS=3},{D1=26.0},{W=32.5},{PL=Link},{HA1=469.5},{HA=173},{AR=37},{HG=496.0},{D2=19},{C=16.0},{K=210},{Q=8},{T=M 16},{PN=PN10 PN16},{FI=0.0},{FI2=0.0},{L1=0.0},{H2=0.0},{H3=0.0},{H4=0.0},{H5=0.0},{H6=0.0},{H7=0.0},{H2X=0.00},{H3X=0.00},{HX1=0.0},{HX2=0.0},{HX3=0.0},{HX4=0.0},{HX5=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PA
Ø Pipe A
[mm]
D
ØD1 Valve
[mm]
TV
t Valve
[mm]
H
Valve
[mm]
H1
Valve
[mm]
L
Valve
[mm]
B
Valve
[mm]
A
a Spindle
[mm]
CS
c Spindle
[mm]
WS
w° Spindle
[°]
D1
Ød1 Spindle
[mm]
W
Weight
[kg]
5018152
5018152
50
63
124
83
234
296
226
143
14.8
30
3
20.5
9.0
5018153
5018153
65
75
138
85
305
374
240
180
17.3
35
3
24.0
14.0
5018154
5018154
80
90
152
88
313
389
242
180
17.3
35
3
24.0
16.0
5018156
5018156
100
110
174
88
343
430
252
213
19.3
38
3
24.0
20.0
5018155
5018155
100
125
195
88
343
440
260
213
19.3
38
3
24.0
21.5
5018158
5018158
125
125
195
90
421
518
280
285
19.3
38
3
26.0
31.5
5018157
5018157
125
140
212
96
421
527
278
285
19.3
38
3
26.0
32.5
5018159
5018159
150
160
236
108
433
551
316
285
19.3
38
3
26.0
37.5
5018160
5018160
150
180
258
118
433
562
342
285
19.3
38
3
26.0
44.0
5018162
5018162
200
200
284
128
541
683
366
357
24.3
48
3
30.0
65.0
5018161
5018161
200
225
314
130
541
698
366
357
24.3
48
3
30.0
67.5
5020287
5020287
250
250
347
147
649
844
400
432
27.3
48
3
34.0
108.5
5020286
5020286
250
280
376
150
649
858
420
432
27.3
48
3
34.0
116.0
5020272
5020272
300
315
422
176
731
964
472
518
27.3
48
3
34.0
172.0
5020273
5020273
300
355
470
237
731
988
687
518
27.3
48
3
34.0
198.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4041E3 - E3 valve System 2000, flange-socket, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
4050 - Service valve with PE ends, ductile iron
HAWLE
23.02.2024
4051E3 - E3 valve for PE fusion, PN 10
HAWLE
23.02.2024
5045 - System 2000 duck foot bend 90°
HAWLE
23.02.2024
8557 - System 2000 bend 11°
HAWLE
23.02.2024
4090E3 - E3 valve, flange-PE tail, PN 16
HAWLE
23.02.2024
4050E3 - E3 valve for PE fusion, PN 16
HAWLE
23.02.2024
4000E3 - E3 valve with flanges, short, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
3600 - Knife gate valve
HAWLE
23.02.2024
8515 - System 2000 all socket tee
HAWLE
23.02.2024
4140E3 - E3 valve with spigot ends, long
HAWLE
23.02.2024
4500E3 - E3 VALVE - BAIO SOCKET-SOCKETFor ductile iron, steel, PE and PVC p...
HAWLE
23.02.2024
4100E3 - E3 valve with spigot ends
HAWLE
23.02.2024
4150E3 - E3 Reducing Valve with flange DN 65-200, PN10 PN16
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성