피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5196H4 - Corrosion free break away hydrant 2 outlets
HAWLE
Hydrants
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_hydrants/5196h4_asmtab.prj},{NB=5007065 5196H4 DN100 - RD1,50 - BB (400)},{IN=5007065},{LOD=400},{KN=5196H4},{DN=100},{PN=PN16},{A=-},{B=2},{C=-},{L=2380},{PCD=1500},{RD=1,50},{D=220},{K=180},{BO=M 16},{Q=8},{COLOR=red / RAL3003},{W=69.0},{PL=Link},{H1=1000},{H2=800},{H5=408.0},{B1=383.50},{RX=0.525},{GX=0.102},{BX=0.133},{PLX=https://www.hawle.com/en/products/hydrants/h4-break-away-fire-hydrant-corrosion-free-5196h4/},{Z=5},{PPATH=parts/5196h4_asmtpl.prj},{O=BB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
A
Outlet
ⁿ/ₐ
B
Outlet
ⁿ/ₐ
C
Outlet
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
PCD
Pipe Cover
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
BO
Bolts
ⁿ/ₐ
Q
Qty.
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
5007044 5196H4 DN80 - RD1...
5007044
80
PN16
-
2
-
2380
1500
200
160
M 16
8
red / RAL3003
69.0
5007095 5196H4 DN80 - RD1...
5007095
80
PN16
-
2
-
2130
1250
200
160
M 16
8
red / RAL3003
63.0
5007079 5196H4 DN80 - RD1...
5007079
80
PN16
-
2
-
1880
1000
200
160
M 16
8
red / RAL3003
59.0
5007104 5196H4 DN100 - RD...
5007104
100
PN16
-
2
-
2130
1250
220
180
M 16
8
red / RAL3003
66.0
5007065 5196H4 DN100 - RD...
5007065
100
PN16
-
2
-
2380
1500
220
180
M 16
8
red / RAL3003
69.0
5007087 5196H4 DN100 - RD...
5007087
100
PN16
-
2
-
1880
1000
220
180
M 16
8
red / RAL3003
62.0
5007046 5196H4 DN80 - RD1...
5007046
80
PN16
-
2
-
2380
1500
200
160
M 16
8
blue / RAL5003
65.6
5007080 5196H4 DN80 - RD1...
5007080
80
PN16
-
2
-
1880
1000
200
160
M 16
8
blue / RAL5003
68.0
5007096 5196H4 DN80 - RD1...
5007096
80
PN16
-
2
-
2130
1250
200
160
M 16
8
blue / RAL5003
63.0
5007066 5196H4 DN100 - RD...
5007066
100
PN16
-
2
-
2380
1500
220
180
M 16
8
blue / RAL5003
69.0
5007088 5196H4 DN100 - RD...
5007088
100
PN16
-
2
-
1880
1000
220
180
M 16
8
blue / RAL5003
62.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5195H4 - Corrosion free break away hydrant
HAWLE
23.02.2024
5051H4 - H4 ABOVE GROUND hydrant "Rigid type", 3 outlets
HAWLE
23.02.2024
8075 - End cap System 2000
HAWLE
23.02.2024
5045 - System 2000 duck foot bend 90°
HAWLE
23.02.2024
6210 - ISO fitting ductile iron with internal thread, reduced
HAWLE
23.02.2024
4000E1 - E1 valve with flanges, short
HAWLE
23.02.2024
519-00 - Above ground hydrant of stainless steel with predetermined breakin...
HAWLE
23.02.2024
7994 - Synoflex flange
HAWLE
23.02.2024
5140H4 - Corrosion free above ground hydrant, rigid type, 2 outlets
HAWLE
23.02.2024
6420 - Elbow ISO fitting 90°
HAWLE
23.02.2024
KR277 - EURO tunnel fire hydrant
HAWLE
23.02.2024
8510 - All flanged tee - T fitting
HAWLE
23.02.2024
5151H4 - Corrosion free above ground hydrant, rigid type, 3 outlets
HAWLE
23.02.2024
490-01 - Freeflow underground hydrant with duckfoot bend
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성