您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
3800 - Shut-off saddle with O-ring
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/3800.prj},{NB=5004096 3800 DN200 - PN16 (400)},{IN=5004096},{LOD=400},{DN=200},{PN=PN16},{G=1¼},{H=80},{W=4.10},{PL=Link},{TH1X=41.910},{Y=22},{L1=58.0},{L2=75},{L3=234},{L4=43.0},{L5=18.0},{L6=19.50},{H1=137.00},{H2=26.00},{H3=38.18},{R1=0.00},{R2=35.0},{R3=12.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
G
Internal Thread ISO 228
[Inch]
H
Height
[mm]
W
Weight
[kg]
5004018
5004018
50
PN16
1
67
2.10
5004022
5004022
50
PN16
1¼
70
2.10
5004026
5004026
65
PN16
1
68
2.10
5004028
5004028
65
PN16
1¼
71
2.10
5004033
5004033
80
PN16
1'
69
2.10
5004037
5004037
80
PN16
1¼
72
2.70
5004041
5004041
80
PN16
1½
73
3.00
5004045
5004045
80
PN16
2
78
3.10
5004050
5004050
100
PN16
1
69
2.70
5004052
5004052
100
PN16
1¼
72
2.70
5004054
5004054
100
PN16
1½
73
3.00
5004056
5004056
100
PN16
2
78
3.10
5004059
5004059
125
PN16
1
70
3.10
5004064
5004064
125
PN16
1¼
73
2.75
5004068
5004068
125
PN16
1½
74
3.60
5004072
5004072
125
PN16
2
78
3.00
5004077
5004077
150
PN16
1
70
3.20
5004080
5004080
150
PN16
1¼
73
3.30
5004082
5004082
150
PN16
1½
74
3.70
5004085
5004085
150
PN16
2
78
3.80
5004093
5004093
200
PN16
1
80
4.00
5004096
5004096
200
PN16
1¼
80
4.10
5004101
5004101
200
PN16
1½
80
4.30
5004106
5004106
200
PN16
2
81
4.60
5004119
5004119
250
PN16
1
82
4.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表