피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
3600 - Knife gate valve
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/3600.prj},{NB=5002665 3600 DN125 - PN10 (400)},{IN=5002665},{DC=AT},{LOD=400},{DN=125},{PN=PN10},{T=M16},{T1=6},{T2=2},{T4=14.0},{K=210},{D2=19},{H=559},{H1=439},{B=234},{B1=100},{L=56},{A=19.3},{W=14},{PL=LINK},{Y=5},{Y1=210.00},{Y2=173.00},{Y3=187.50},{Y4=230.00},{L1=38.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IN
Item number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
PN
Pressure rating
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
T1
Through bores holes
ⁿ/ₐ
T2
Blind tapped holes ( qauntity/side)
ⁿ/ₐ
T4
Blinde tapped holes ( depth)
[mm]
K
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
A
Spindel square a
[mm]
W
Weight
[kg]
5002657
5002657
50
PN10
M16
2
2
9.5
125
19
349
284
125
88
43
10.3
6
5002659
5002659
65
PN10
M16
2
2
11.0
145
19
381
309
139
88
46
10.3
7
5002661
5002661
80
PN10
M16
6
2
10.0
160
19
450
355
188
100
46
14.8
11
5002663
5002663
100
PN10
M16
6
2
13.0
180
19
490
385
206
100
52
14.8
14
5002665
5002665
125
PN10
M16
6
2
14.0
210
19
559
439
234
100
56
19.3
14
5002667
5002667
150
PN10
M20
6
2
14.0
240
23
619
483
268
100
56
19.3
22
5002669
5002669
200
PN10
M20
6
2
14.0
295
23
753
591
319
127
60
19.3
33
5002637
5002637
250
PN6
M20
8
4
14.0
350
23
957
788
347
160
68
24.3
73
5002640
5002640
300
PN6
M20
8
4
19.0
400
23
1081
888
399
160
78
24.3
99
5002643
5002643
350
PN6
M20
10
6
19.0
460
23
1242
1016
462
180
78
27.3
140
5002646
5002646
400
PN6
M24
10
6
26.0
515
28
1353
1103
512
180
102
27.3
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성