피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
50.6xx PAzzzzL - PERFECT cable gland metric long
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT metric
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/50_6xx_pazzzz/50_6xx_pazzzz_l.prj},{NB=50.625 PA/SWL},{L=15},{SW1=29},{SW2=29},{H=50.0},{PACK=50},{ANDM=25},{P=1.5},{E=32.0},{VER=4},{VER1=1},{SW22=13.8},{SW11=6.1},{R=8.9},{STGEW7001=16.3},{STGEW7035=16.3},{STGEW9005=16.7},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{RB=4.90},{NDM=13.90},{DINS=8.50},{EF007839=25},{EF003712=1.5},{EF000368=15},{EF000177=29},{EF005466=11.0},{EF000116=9005},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNRX=50.625 PA/SWL},{A=M25x1.5},{C=11 - 17},{INSTDM=5},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=CR/NBR},{MATFD=},{ARTNR1=50.625},{RAL7001=PA7001L},{RAL7035=PA7035L},{RAL9005=PA/SWL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATFD
Material gasket
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard 2
ⁿ/ₐ
50.612 PA7001L
50.612 PA7001L
M12x1.5
3 - 6.5
15
15
15
38.0
1.5
3.6
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.612 PA7035L
50.612 PA7035L
M12x1.5
3 - 6.5
15
15
15
38.0
1.5
4.4
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.612 PA/SWL
50.612 PA/SWL
M12x1.5
3 - 6.5
15
15
15
38.0
1.5
3.5
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.616 PA7001L
50.616 PA7001L
M16x1.5
5 - 9.5
15
20
20
42.5
2.5
7.0
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.616 PA7035L
50.616 PA7035L
M16x1.5
5 - 9.5
15
20
20
42.5
2.5
6.8
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.616 PA/SWL
50.616 PA/SWL
M16x1.5
5 - 9.5
15
20
20
42.5
2.5
6.9
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.620 PA7001L
50.620 PA7001L
M20x1.5
8 - 13
15
24
24
43.0
3.5
8.8
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.620 PA7035L
50.620 PA7035L
M20x1.5
8 - 13
15
24
24
43.0
3.5
8.9
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.620 PA/SWL
50.620 PA/SWL
M20x1.5
8 - 13
15
24
24
43.0
3.5
8.6
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.625 PA7001L
50.625 PA7001L
M25x1.5
11 - 17
15
29
29
50.0
5
16.3
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.625 PA7035L
50.625 PA7035L
M25x1.5
11 - 17
15
29
29
50.0
5
16.3
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.625 PA/SWL
50.625 PA/SWL
M25x1.5
11 - 17
15
29
29
50.0
5
16.7
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.632 PA7001L
50.632 PA7001L
M32x1.5
15 - 21
15
36
36
55.0
5
25.4
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.632 PA7035L
50.632 PA7035L
M32x1.5
15 - 21
15
36
36
55.0
5
25.4
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.632 PA/SWL
50.632 PA/SWL
M32x1.5
15 - 21
15
36
36
55.0
5
25.6
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.640 PA7001L
50.640 PA7001L
M40x1.5
19 - 28
18
46
46
59.0
7.5
44.3
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
CR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.640 PA7035L
50.640 PA7035L
M40x1.5
19 - 28
18
46
46
59.0
7.5
44.5
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
CR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.640 PA/SWL
50.640 PA/SWL
M40x1.5
19 - 28
18
46
46
59.0
7.5
43.9
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
CR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.650 PA7001L
50.650 PA7001L
M50x1.5
27 - 35
18
55
55
67.5
7.5
69.5
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
CR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.650 PA7035L
50.650 PA7035L
M50x1.5
27 - 35
18
55
55
67.5
7.5
69.4
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
CR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.650 PA/SWL
50.650 PA/SWL
M50x1.5
27 - 35
18
55
55
67.5
7.5
66.7
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
CR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.663 PA7001L
50.663 PA7001L
M63x1.5
32 - 42
18
68
68
71.5
13
110.6
PA6 V-2
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
CR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.663 PA7035L
50.663 PA7035L
M63x1.5
32 - 42
18
68
68
71.5
13
116.7
PA6 V-2
RAL 7035 light grey
CR/NBR
CR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.663 PA/SWL
50.663 PA/SWL
M63x1.5
32 - 42
18
68
68
71.5
13
112.1
PA6 V-2
RAL 9005 jet black
CR/NBR
CR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
50.6xx PAzzzz - PERFECT cable gland metric
Jacob
21.05.2024
50.2xx PAzzzz - Hexagonal locknut metric
Jacob
12.12.2022
10.xx15 PAzzzz - Screw plug metric
Jacob
21.05.2024
50.6xx PA/Rzzzz - PERFECT cable gland metric reduced
Jacob
21.05.2024
K160-1xxx-zz - WADI rail cable gland
Jacob
21.05.2024
10.xx15 PAVzzzz - Screw plug metric with sealing ring
Jacob
21.05.2024
50.6xx M/EMV - PERFECT EMC metric Brass
Jacob
21.05.2024
50.2xx PA/FLzzzz - Hexagonal locknut metric PA6 V-0
Jacob
12.12.2022
LND IP66 - Fitting
PMA
28.11.2023
84100 - Cable glands, plastic
norelem
30.05.2024
500xxMxxPAzzzz - PERFECT cable gland metric long
Jacob
21.05.2024
50.6xx M - PERFECT metric Brass
Jacob
21.05.2024
VID IP66 - Fitting
PMA
28.11.2023
50.6xx M/EMV/L - PERFECT EMC metric Brass long
Jacob
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성