피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Nut DIN 934 for Threaded Rods
FATH
Position
Levelling Feet
Jam Nuts for Feet
Powered by
CAD모델 선택
{fath/position/levelling_feet/jam_nuts_for_feet/nut_din_934_for_threaded_rods.prj},{NB=4DIN934M5E},{PARTNR=4DIN934M5E},{SURFACE=Stainless steel},{M=M5},{H=4.7},{SW=8},{WEIGHT=1.2},{CTN=73181639},{ID=106159},{CFM=../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../pictures/sym_rohs.png},{T1=5},{X=3.800},{M1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
4DIN934M5E
4DIN934M5E
Stainless steel
M5
4.7
8
1.2
73181639
106159
4DIN934M6E
4DIN934M6E
Stainless steel
M6
5.2
10
1.8
73181639
106162
4DIN934M8E
4DIN934M8E
Stainless steel
M8
6.8
13
5.0
73181639
106165
4DIN934M10E
4DIN934M10E
Stainless steel
M10
8.4
16
10.0
73181639
106147
4DIN934M12E
4DIN934M12E
Stainless steel
M12
10.8
18
15.0
73181639
123459
4DIN934M14E
4DIN934M14E
Stainless steel
M14
11.0
22
22.8
73181639
132539
4DIN934M16E
4DIN934M16E
Stainless steel
M16
14.8
24
29.2
73181639
106151
4DIN934M20E
4DIN934M20E
Stainless steel
M20
18.0
30
53.8
73181639
106153
4DIN934M24E
4DIN934M24E
Stainless steel
M24
21.5
36
93.0
73181639
106155
4DIN934M30E
4DIN934M30E
Stainless steel
M30
25.6
46
202.0
73181639
110501
4DIN934M5M
4DIN934M5M
Zinc plated steel
M5
4.7
8
1.2
73181692
106160
4DIN934M6M
4DIN934M6M
Zinc plated steel
M6
5.2
10
1.8
73181692
106163
4DIN934M8M
4DIN934M8M
Zinc plated steel
M8
6.8
13
5.0
73181692
106166
4DIN934M10M
4DIN934M10M
Zinc plated steel
M10
8.4
16
10.0
73181692
106148
4DIN934M12M
4DIN934M12M
Zinc plated steel
M12
10.8
18
15.0
73181692
106149
4DIN934M14M
4DIN934M14M
Zinc plated steel
M14
11.0
22
22.8
73181699
106150
4DIN934M16M
4DIN934M16M
Zinc plated steel
M16
14.8
24
29.2
73181699
106152
4DIN934M20M
4DIN934M20M
Zinc plated steel
M20
18.0
30
53.8
73181699
106154
4DIN934M24M
4DIN934M24M
Zinc plated steel
M24
21.5
36
93.0
73181699
106156
4DIN934M30M
4DIN934M30M
Zinc plated steel
M30
25.6
46
202.0
73181699
114632
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성