피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
494366 - Push-In Plugs
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Plugs
Push-In Plugs
Push-In Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f09000000/l3_f09120000/p050750/494366.prj},{NB=494375},{PN=494375},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1036284},{COLOR=Black},{TYPE=1},{TFTS=M18 X 2.5, 3/8” BSP},{D=0.614},{DM=15.6},{D1=0.787},{D1M=20.0},{H=},{HM=8.0},{H1=},{H1M=10.0},{OVHT=10.000},{FTHK=2.000},{PR=16.2500},{OF=0.500},{INF=0.250},{IANG=1.000},{PLHT=4.000},{FDIA=20.000},{IDIA=13.600},{RLOC=14.600},{RL=8.45000000},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TFTS
To Fit Thread Size
ⁿ/ₐ
D
d Plug Outside Diameter Inch
[인치]
DM
d Plug Outside Diameter Metric
[mm]
D1
D Overall Diameter Inch
[인치]
D1M
D Overall Diameter Metric
[mm]
H
h Plug Height Inch
[인치]
HM
h Plug Height Metric
[mm]
H1
H Overall Height Inch
[인치]
H1M
H Overall Height Metric
[mm]
494366
494366
-
-
1036275
Black
1
M8 X 1, 5/16 X 24, UNF
0.287
7.3
0.551
14.0
6.0
8.0
494367
494367
-
-
1036276
Black
1
-
0.330
8.4
0.551
14.0
6.0
8.0
494368
494368
-
-
1036277
Black
1
M10
0.366
9.3
0.551
14.0
4.5
6.5
494369
494369
-
-
1036278
Black
1
M10 X 1.5
0.421
10.7
0.551
14.0
6.0
8.2
494370
494370
-
-
1036279
Black
1
-
0.469
11.9
0.630
16.0
7.0
9.0
494371
494371
-
-
1036280
Black
1
M14 X 1.5
0.484
12.3
0.630
16.0
7.0
9.0
494372
494372
-
-
1036281
Black
1
M14 X 1.5
0.504
12.8
0.787
20.0
7.8
10.3
494373
494373
-
-
1036282
Black
1
-
0.539
13.7
0.787
20.0
8.0
10.0
494374
494374
-
-
1036283
Black
1
M16
0.571
14.5
0.787
20.0
5.5
7.5
494375
494375
-
-
1036284
Black
1
M18 X 2.5, 3/8” BSP
0.614
15.6
0.787
20.0
8.0
10.0
494376
494376
-
-
1036285
Black
1
-
0.669
17.0
0.866
22.0
8.2
10.8
494377
494377
-
-
1036286
Black
1
M20 X 2.5
0.724
18.4
0.984
25.0
8.0
10.5
494378
494378
-
-
1036287
Black
1
1/2" BSP
0.760
19.3
0.984
25.0
8.0
11.0
494379
494379
-
-
1036288
Black
1
-
0.854
21.7
0.984
25.0
8.0
10.5
494380
494380
-
-
1036289
Black
1
M24 X 2
0.882
22.4
1.102
28.0
9.0
12.0
494381
494381
-
-
1036290
Black
1
-
0.921
23.4
1.102
28.0
9.0
12.0
494382
494382
-
-
1036291
Black
1
M26, 3/4" BSP
0.969
24.6
1.102
28.0
9.0
12.0
494383
494383
-
-
1036292
Black
1
M27
1.004
25.5
1.102
28.0
7.5
9.5
494384
494384
-
-
1036293
Black
1
M28 X 1.5
1.043
26.5
1.102
28.0
9.0
12.0
494385
494385
-
-
1036294
Black
1
7/8" BSP
1.201
30.5
1.417
36.0
12.0
15.0
494386
494386
-
-
1036295
Black
1
M35 X 1.5
1.319
33.5
1.417
36.0
12.0
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BP1000A - Push-In Plug
Essentra Components
17.07.2014
055003200003 - Push-In Plugs
Essentra Components
17.07.2014
I1/4A - Snap Fit Plugs
Essentra Components
16.07.2014
E02.02 - Metal hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
MC1A - Flanged Caps
Essentra Components
16.07.2014
Edelstahl Blindstopfen runde Ausführung - Edelstahl 1.4305 mit O-Ring kurze...
Hugro
23.12.2021
Blindstopfen runde Ausführung - Messing mit O-Ring,kurzes und langes Anschl...
Hugro
23.12.2021
D1/4A - Circular Connector Cap
Essentra Components
16.07.2014
CP-RJ11 - USB & RJ Plugs
Essentra Components
17.07.2014
EMT - QUIXX membrane cable entries, EMT
WISKA
29.05.2024
D08.02 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
EMT-F - QUIXX membrane cable entries flame-retardant, EMT-F
WISKA
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성