目錄: KESSEL
Created: 29.07.2022
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
Ecoguss project drain, press fl.
KESSEL
Drain technology
Floor drains
Ecoguss floor/roof drain
Powered by
CAD模型選擇
{kessel/ablauftechnik/bodenablaeufe/boden_deckenablauf_ecoguss/objektablauf20ecoguss20pressfl20.prj},{NB=48878.11},{SA810ID03=48878.11},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=1},{SA700ID18_=2},{DNIN=125},{DNOUT=70},{ISD=30},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/e4/eb/488782e11.png},{SA700ID04=Bodenablauf Ecoguss Pressfl., DN 70, senkrecht, Schlitzrost},{SA810ID06=4026092032848},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=senkrecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{LODLEVEL=200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Drain pipe socket version
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Type of drainage
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Drain type
ⁿ/ₐ
SA360ID03
Trace heating
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Drain body material
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Surfaces of the drains (drain body)
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Sealing variants
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Odour trap
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Temperature class
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Fire resistance class can be retrofitted
ⁿ/ₐ
SA700ID17
Fire resistance class
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Load class: “Drains, covers and upper sections”
ⁿ/ₐ
48711.11
Ecoguss project drain, pr...
4026092032725
48711.11
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48783.63
Ecoguss project drain, pr...
4026092033463
48783.63
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48811.53
Ecoguss project drain, pr...
4026092034507
48811.53
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48883.53
Ecoguss project drain, pr...
4026092034606
48883.53
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48711.63
Ecoguss project drain, pr...
4026092033470
48711.63
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48811.51
Ecoguss project drain, pr...
4026092053256
48811.51
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48883.51
Ecoguss project drain, pr...
4026092053232
48883.51
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48778.11
Ecoguss project drain, pr...
4026092032824
48778.11
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48858.53
Ecoguss project drain, pr...
4026092034545
48858.53
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48711.51
Ecoguss project drain, pr...
4026092053263
48711.51
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48711.53
Ecoguss project drain, pr...
4026092053300
48711.53
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48783.51
Ecoguss project drain, pr...
4026092053249
48783.51
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48858.51
Ecoguss project drain, pr...
4026092053195
48858.51
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48758.11
Ecoguss project drain, pr...
4026092034460
48758.11
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48778.53
Ecoguss project drain, pr...
4026092053287
48778.53
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48878.11
Ecoguss project drain, pr...
4026092032848
48878.11
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48758.63
Ecoguss project drain, pr...
4026092033449
48758.63
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48878.63
Ecoguss project drain, pr...
4026092053409
48878.63
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48783.53
Ecoguss project drain, pr...
4026092053294
48783.53
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48758.53
Ecoguss project drain, pr...
4026092053270
48758.53
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48883.11
Ecoguss project drain, pr...
4026092034583
48883.11
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48778.51
Ecoguss project drain, pr...
4026092053225
48778.51
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48758.51
Ecoguss project drain, pr...
4026092053201
48758.51
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48878.51
Ecoguss project drain, pr...
4026092053218
48878.51
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48883.63
Ecoguss project drain, pr...
4026092053416
48883.63
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表