您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
9506 - NORD-LOCK Sicherungsscheiben grosse Auflagefläche A4 SPSS
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/fn_9506_asmtab.prj},{NB=424809},{ARTNR=424809},{FN=9506},{TYP=F4},{MARKE=NORD-LOCK},{LM=2736},{MKT=NORD SiSche A4,NL14SPSS 15,2/30,7,100},{LTEXT1=NORD-LOCK Sicherungs-Scheiben},{LTEXT2=rostfrei A4 geklebt, für Schlitzlöcher},{LTEXT3=},{LTEXT4=NL14SPSS 15,2/30,7/3,2},{D1=15.2},{D2=30.7},{S=3.2},{PPATH=fn_9506_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
S
Dicke
[mm]
424803
424803
9506
F4
NORD-LOCK
1074
NORD SiSche A4,NL4SPSS 4,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL4SPSS 4,4/9/2,2
4.4
9.0
2.2
424804
424804
9506
F4
NORD-LOCK
1079
NORD SiSche A4,NL5SPSS 5,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL5SPSS 5,4/10,8/2,2
5.4
10.8
2.2
424805
424805
9506
F4
NORD-LOCK
1083
NORD SiSche A4,NL6SPSS 6,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL6SPSS 6,5/13,5/2
6.5
13.5
2.0
424806
424806
9506
F4
NORD-LOCK
1090
NORD SiSche A4,NL8SPSS 8,...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL8SPSS 8,7/16,6/2
8.7
16.6
2.2
424807
424807
9506
F4
NORD-LOCK
1099
NORD SiSche A4,NL10SPSS 1...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL10SPSS 10,7/21/2
10.7
21.0
2.0
424808
424808
9506
F4
NORD-LOCK
1107
NORD SiSche A4,NL12SPSS 1...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL12SPSS 13/25,4/3
13.0
25.4
3.0
424809
424809
9506
F4
NORD-LOCK
2736
NORD SiSche A4,NL14SPSS 1...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL14SPSS 15,2/30,7/3,2
15.2
30.7
3.2
424810
424810
9506
F4
NORD-LOCK
2712
NORD SiSche A4,NL16SPSS 1...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL16SPSS 17/30,7/3,2
17.0
30.7
3.2
424811
424811
9506
F4
NORD-LOCK
2752
NORD SiSche A4,NL18SPSS 1...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL18SPSS 19,5/34,5/3,2
19.5
34.5
3.2
424587
424587
9506
F4
NORD-LOCK
1127
NORD SiSche A4,NL20SPSS 2...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL20SPSS 21,4/39/3,2
21.4
39.0
3.2
424812
424812
9506
F4
NORD-LOCK
2750
NORD SiSche A4,NL22SPSS 2...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL22SPSS 23,4/42/3,2
23.4
42.0
3.2
424813
424813
9506
F4
NORD-LOCK
2737
NORD SiSche A4,NL24SPSS 2...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL24SPSS 25,3/48,5/3,2
25.3
48.5
3.2
424814
424814
9506
F4
NORD-LOCK
2744
NORD SiSche A4,NL27SPSS 2...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL27SPSS 28,4/48,5/6,8
28.4
48.5
6.8
424815
424815
9506
F4
NORD-LOCK
2745
NORD SiSche A4,NL30SPSS 3...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
rostfrei A4 geklebt, für ...
NL30SPSS 31,4/58,5/6,8
31.4
58.5
6.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表