피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
BOAX-B -Manual CR/CM Handle with Material number -BIM Data - Centred disc butterfly valves with AMRING elastomer liner
KSB
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
BOAX-B-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/boax-b/bim_boax_b_cr_handles_asmtab.prj},{NB=BOAX-B -Manual CR/CM Handle with Material number -BIM Data 42387869 DN 50 LOD-200 B16A},{MTRLNO=42387869},{SIZEDN1=50},{LOD=200},{VLVBDYTYP=T4 - Full-lug type raised face},{VLVBDYTYPDEF=4},{NMNLPRPN1=PN 10/16},{NMNLPRPN1DEF=10},{VDIPN=3},{LVRTYP=Lever CR/CM},{DRVSIZE=165},{MTRLNR=K},{DISCMTRL=Stainless steel},{HANDL=165.000},{CNNSTDDN1=EN1092-1},{TH=43},{VLVPOS=Close},{TSGCODE=B16A},{PPATH=bim_boax_b_cr_handles_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal Size
[mm]
VLVBDYTYP
Valve body type
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
ⁿ/ₐ
LVRTYP
Lever Type
ⁿ/ₐ
DRVSIZE
Drive Size
[mm]
MTRLNR
Material liner
[mm]
DISCMTRL
Disc material
[mm]
CNNSTDDN1
Flange design inlet
ⁿ/ₐ
42384549
42384549
40
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
XC
Cast Iron
EN1092-1
42386009
42386009
40
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
XU
Cast Iron
EN1092-1
42384479
42384479
40
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
K
Cast Iron
EN1092-1
42387667
42387667
40
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
K
Stainless steel
EN1092-1
42384550
42384550
50
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
XC
Cast Iron
EN1092-1
42386010
42386010
50
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
XU
Cast Iron
EN1092-1
42384480
42384480
50
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
K
Cast Iron
EN1092-1
42387668
42387668
50
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
K
Stainless steel
EN1092-1
42384551
42384551
65
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
XC
Cast Iron
EN1092-1
42386011
42386011
65
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
XU
Cast Iron
EN1092-1
42384481
42384481
65
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
K
Cast Iron
EN1092-1
42387669
42387669
65
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
K
Stainless steel
EN1092-1
42384552
42384552
80
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
XC
Cast Iron
EN1092-1
42386012
42386012
80
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
XU
Cast Iron
EN1092-1
42384482
42384482
80
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
K
Cast Iron
EN1092-1
42387670
42387670
80
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
165
K
Stainless steel
EN1092-1
42384553
42384553
100
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
230
XC
Cast Iron
EN1092-1
42386013
42386013
100
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
230
XU
Cast Iron
EN1092-1
42384483
42384483
100
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
230
K
Cast Iron
EN1092-1
42387671
42387671
100
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
230
K
Stainless steel
EN1092-1
42384554
42384554
125
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
300
XC
Cast Iron
EN1092-1
42386014
42386014
125
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
300
XU
Cast Iron
EN1092-1
42384484
42384484
125
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
300
K
Cast Iron
EN1092-1
42387672
42387672
125
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
300
K
Stainless steel
EN1092-1
42384555
42384555
150
T2 - Semi-lug type
PN 10/16
Lever CR/CM
300
XC
Cast Iron
EN1092-1
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성