피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
English
품질보증 정보
카탈로그: Wilo
생성됨: 23.04.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wilo
6m³/h (nominal flow), PN16
Wilo
Multistage vertical in-line pumps
Helix EXCEL
Powered by
CAD모델 선택
{wilo/40288a8a54ce361f0154de0841f9285f/40288a8a54ce361f0154de084aee3eb7/8ae2819c5d728b37015d8808974539c2.prj},{NB=Helix EXCEL 609-1/16/E/KS 4162522(350)},{ARTICLE_ID=4162522},{EF014904=0},{EF014905=0},{EF000991=12.0},{EF000992=110.70},{EF020449=16.0},{EF000536=0},{EF003977=400},{EF000351=3},{EF000001=6.40},{EF012425=3.2},{EF013710=0.7},{EF001642=3500.0},{EF007178=0},{EF007179=0},{EF016383=0},{EF016385=0},{EF016386=0},{EF016387=0},{EF016388=0},{EF016389=0},{EF016390=0},{EF003626=0},{EF007521=0},{EF016392=0},{EF016393=0},{EF023182=-30.0},{EF002386=-15.0},{EF025503=32},{EF025504=32},{EF004265=204.0},{EF023086=1092.0},{EF000167=54.9},{A=0},{A1=0},{A2=0},{B1=8},{B2=8},{BO1=66},{BO2=66},{D1=47},{D2=47},{DO1=0},{DO2=0},{D21=11},{D22=11},{D41=58},{D42=58},{DN1=32},{DN2=32},{F1=0.0},{F2=0.0},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTICLE_ID
Article number
ⁿ/ₐ
ARTICLE_NAME
Type code
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Short text
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Tender text
ⁿ/ₐ
PRODUCT_DESCRIPTION
Product description
ⁿ/ₐ
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
ⁿ/ₐ
EF000010
Model
ⁿ/ₐ
EF023038
Pump casing material
ⁿ/ₐ
EF023143
Quality class of pump casing
ⁿ/ₐ
EF011652
Material pump wheel
ⁿ/ₐ
EF024149
Material pump wheel
ⁿ/ₐ
EF004250
Material of connection
ⁿ/ₐ
EF025877
Material quality connection
ⁿ/ₐ
EF014904
Volume flow rate (BEP)
[m³/h]
EF014905
Head at flow rate (BEP)
[kPa]
EF000991
Max. discharge flow
[m³/h]
EF000992
Max. static height
[m]
EF020449
Max. operating pressure
[bar]
EF003701
Electrical connection
ⁿ/ₐ
EF000536
Cable length
[mm]
EF003977
Rated voltage
[V]
EF000351
Number of phases
ⁿ/ₐ
EF005455
Frequency
[Hz]
EF000001
Nominal current
[A]
EF012425
Motor power output (P2) per motor
[kW]
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
ⁿ/ₐ
EF023092
Insulation class acc. to IEC
ⁿ/ₐ
EF001642
Rotational speed
[1/min]
EF020121
Motor speed control
ⁿ/ₐ
EF020120
Type of speed control
ⁿ/ₐ
EF023093
Motor with extended shaft
ⁿ/ₐ
EF015266
Communication
ⁿ/ₐ
EF007178
Radio standard Bluetooth
ⁿ/ₐ
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
ⁿ/ₐ
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
ⁿ/ₐ
EF016385
Radio standard 5G
ⁿ/ₐ
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
ⁿ/ₐ
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
ⁿ/ₐ
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
ⁿ/ₐ
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
ⁿ/ₐ
EF016390
Interface pulse counter
ⁿ/ₐ
EF003626
Potential free switch contact
ⁿ/ₐ
EF007314
With communication interface RS-485
ⁿ/ₐ
EF007312
With communication interface RS-232
ⁿ/ₐ
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ⁿ/ₐ
EF003055
Supporting protocol for KNX
ⁿ/ₐ
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ⁿ/ₐ
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ⁿ/ₐ
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ⁿ/ₐ
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
ⁿ/ₐ
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
ⁿ/ₐ
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
ⁿ/ₐ
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
ⁿ/ₐ
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
ⁿ/ₐ
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
ⁿ/ₐ
EF023182
Medium temperature (continuous)
[°C]
EF002386
Ambient temperature
[°C]
EF025116
Connection on supply side
ⁿ/ₐ
EF025117
Diameter of connection on supply side
ⁿ/ₐ
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
[mm]
EF026143
Flange compression stage connection inlet
[bar]
EF014906
Connection standard inlet side
ⁿ/ₐ
EF025977
Connection outlet side
ⁿ/ₐ
EF025118
Diameter of connection on delivery side
ⁿ/ₐ
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
[mm]
EF026233
Flange compression stage connection outlet
[bar]
EF014907
Connection standard outlet side
ⁿ/ₐ
EF001339
Flange shape
ⁿ/ₐ
EF020038
Self-priming
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP rating)
ⁿ/ₐ
EF004265
Recess length
[mm]
EF023086
Pump height
[mm]
EF000167
Weight
[kg]
EF004663
Explosion-proof
ⁿ/ₐ
EF014908
Standard motor
ⁿ/ₐ
EF014979
Motor efficiency class
ⁿ/ₐ
EF016015
With protection against dry running
ⁿ/ₐ
EF008837
Approval
ⁿ/ₐ
MECHANICAL_SEAL
Mechanical seal
ⁿ/ₐ
EF023103
With oval counterflanges
ⁿ/ₐ
A
Angle electrical cabinet
[°]
A1
Angle to first bolt hole
[°]
A2
Angle to first bolt hole
[°]
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
[mm]
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
[mm]
BO1
Width oval flange
[mm]
BO2
Width oval flange
[mm]
D1
Outer diameter of flange
[mm]
D2
Outer diameter of flange
[mm]
DO1
Outer pipe diameter connection
ⁿ/ₐ
DO2
Outer pipe diameter connection
ⁿ/ₐ
D21
Diameter bolt hole
[mm]
D22
Diameter bolt hole
[mm]
D41
Diameter sealing edge
[mm]
D42
Diameter sealing edge
[mm]
DN1
Nominal inner diameter
[mm]
DN2
Nominal inner diameter
[mm]
F1
Thickness sealing edge
[mm]
F2
Thickness sealing edge
[mm]
H1
Pump height
[mm]
DM
Diameter motor
[mm]
H2
Height to bottom side electrical cabinet
[mm]
H3
Distance to centre connection
[mm]
H4
Distance to bottom side motor
[mm]
H5
Thickness foot
[mm]
H6
Distance to fastening
[mm]
K1
Pitch circle
[mm]
K2
Pitch circle
[mm]
L1
Connection length
[mm]
L2
Connection length
[mm]
LE4
Width electrical cabinet
[mm]
LE5
Length electrical cabinet
[mm]
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
[mm]
LH1
Centre-to-centre holes
[mm]
LH2
Centre-to-centre holes
[mm]
LO1
Length oval flange
[mm]
LO2
Length oval flange
[mm]
N1
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
N2
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
Z1
Working length
[mm]
Z2
Working length
[mm]
BF3
Dimensions
[mm]
BF4
Dimensions
[mm]
BF5
Dimensions
[mm]
BF6
Dimensions
[mm]
B4
Dimensions
[mm]
B5
Dimensions
[mm]
B7
Dimensions
[mm]
B8
Dimensions
[mm]
B9
Dimensions
[mm]
B10
Dimensions
[mm]
B11
Dimensions
[mm]
CF1
Dimensions
[mm]
CF2
Dimensions
[mm]
DIAMD1
Dimensions
[mm]
DIAMD2
Dimensions
[mm]
D3
Dimensions
[mm]
D4
Dimensions
[mm]
DL1
Dimensions
[mm]
DL2
Dimensions
[mm]
H0
Dimensions
[mm]
H7
Dimensions
[mm]
H8
Dimensions
[mm]
H9
Dimensions
[mm]
H10
Dimensions
ⁿ/ₐ
H11
Dimensions
[mm]
H12
Dimensions
[mm]
L4
Dimensions
[mm]
L5
Dimensions
[mm]
L7
Dimensions
[mm]
L8
Dimensions
[mm]
L9
Dimensions
[mm]
L12
Dimensions
[mm]
R1
Dimensions
[mm]
B
Angle bracket
[°]
4162514
4162514
Helix EXCEL 606-1/16/E/KS
WILO SE
Non-self-priming, highly ...
Highly efficient high-pre...
Helix EXCEL 606-1/16/E/KS
EC011334
Vertical
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X2CrNi18-9
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
12.0
76.02
16.0
Terminals
0
400
3
50. 60
4.80
2.2
0.7
F
3500.0
Built-in
Continuously variable
no
Prepared
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No
No
0
No
No
No
No
0
0
no
no
no
No
-30.0
-15.0
Screwed connection inner ...
G 1¼
32
PN 16
DIN ISO 228-1
Screwed connection inner ...
G 1¼
32
PN 16
DIN ISO 228-1
Screwed connection inner ...
no
IP55
204.0
969.0
52.5
0
EC motor
IE5
no
ACS. KTW. WRAS
BQ1VGG
yes
0
0
0
8
8
66
66
47
47
0
0
11
11
58
58
32
32
0.0
0.0
969
206
641
145
641
18
339.5
75
75
102
102
232
300
255
75
75
99
99
2
2
78
78
6.75
24
6.75
24
440
212
462
183
0
0
0
66
66
151
10.8
152
115
13.5
180
128
95
158.5
22.5
0
0.0
0
320
157
410
183
0
0
181
180
4162522
4162522
Helix EXCEL 609-1/16/E/KS
WILO SE
Non-self-priming, highly ...
Highly efficient high-pre...
Helix EXCEL 609-1/16/E/KS
EC011334
Vertical
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X2CrNi18-9
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
12.0
110.70
16.0
Terminals
0
400
3
50. 60
6.40
3.2
0.7
F
3500.0
Built-in
Continuously variable
no
Prepared
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No
No
0
No
No
No
No
0
0
no
no
no
No
-30.0
-15.0
Screwed connection inner ...
G 1¼
32
PN 16
DIN ISO 228-1
Screwed connection inner ...
G 1¼
32
PN 16
DIN ISO 228-1
Screwed connection inner ...
no
IP55
204.0
1092.0
54.9
0
EC motor
IE5
no
ACS. KTW. WRAS
BQ1VGG
yes
0
0
0
8
8
66
66
47
47
0
0
11
11
58
58
32
32
0.0
0.0
1092
206
764
145
764
18
462.5
75
75
102
102
232
300
248
75
75
99
99
2
2
78
78
6.75
24
6.75
24
440
212
462
183
0
0
0
66
66
151
10.8
152
115
13.5
180
128
95
158.5
22.5
0
0.0
0
320
157
410
183
0
0
181
180
4171934
4171934
Helix EXCEL 603-1/16/E/KS
WILO SE
Non-self-priming, highly ...
Highly efficient high-pre...
Helix EXCEL 603-1/16/E/KS
EC011334
Vertical
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X2CrNi18-9
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
11.8
35.90
16.0
Terminals
0
400
3
50. 60
1.88
1.1
0.7
F
3500.0
Built-in
Continuously variable
no
Prepared
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No
No
0
No
No
No
No
0
0
no
no
no
No
-30.0
-15.0
Screwed connection inner ...
G 1¼
32
PN 16
DIN ISO 228-1
Screwed connection inner ...
G 1¼
32
PN 16
DIN ISO 228-1
Screwed connection inner ...
no
IP55
204.0
857.0
47.4
0
EC motor
IE5
no
ACS. KTW. WRAS
BQ1VGG
yes
0
0
0
8
8
66
66
47
47
0
0
11
11
58
58
32
32
0.0
0.0
857
206
529
145
529
18
237.5
75
75
102
102
232
300
255
75
75
99
99
2
2
78
78
6.75
24
6.75
24
440
212
462
183
0
0
0
66
66
151
10.8
152
100
13.5
180
128
95
158.5
12.5
0
0.0
0
320
157
410
183
0
0
181
180
4171940
4171940
Helix EXCEL 611-1/16/E/KS
WILO SE
Non-self-priming, highly ...
Highly efficient high-pre...
Helix EXCEL 611-1/16/E/KS
EC011334
Vertical
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X2CrNi18-9
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
12.0
143.60
16.0
Terminals
0
400
3
50. 60
7.20
4.2
0.7
F
3500.0
Built-in
Continuously variable
no
Prepared
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No
No
0
No
No
No
No
0
0
no
no
no
No
-30.0
-15.0
Screwed connection inner ...
G 1¼
32
PN 16
DIN ISO 228-1
Screwed connection inner ...
G 1¼
32
PN 16
DIN ISO 228-1
Screwed connection inner ...
no
IP55
204.0
1406.0
70.0
0
EC motor
IE5
no
ACS. KTW. WRAS
BQ1VGG
yes
0
0
0
8
8
66
66
47
47
0
0
11
11
58
58
32
32
0.0
0.0
1406
224
996
145
996
18
579.5
75
75
102
102
232
300
256
75
75
99
99
2
2
78
78
6.75
24
6.75
24
440
212
462
183
0
0
0
66
66
151
10.8
152
240
13.5
180
128
95
270.5
25.5
0
0.0
0
320
157
410
183
0
0
181
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
22m³/h (nominal flow), PN16
Wilo
15.04.2024
6m³/h (nominal flow), PN25
Wilo
15.04.2024
4m³/h (nominal flow), PN25
Wilo
15.04.2024
10m³/h (nominal flow), PN16/25
Wilo
15.04.2024
16m³/h (nominal flow), PN16/25
Wilo
15.04.2024
6m³/h (nominal flow), PN25
Wilo
15.04.2024
6m³/h (nominal flow), PN25
Wilo
15.04.2024
WN-205 - Weld Nuts
Essentra Components
23.07.2014
10m³/h (nominal flow), PN16
Wilo
15.04.2024
36m³/h (nominal flow), PN16
Wilo
15.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성