피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
41502-05 - Fixed jaws DS for multi-clamping system
norelem
Clamping technology
41000 3-axis clamping systems / 5-axis clamping systems 5-axis-clamping-system NC vices Centric vices
Multiple clamping systems
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/mehrfachspannsysteme/41502-05.prj},{NB=41502-05-0726502},{PAS=72},{L=65},{L1=0},{L2=35},{L3=25},{B=72},{B1=44},{B2=0},{H=40},{H1=21.5},{H2=0},{NUT=8},{GEW=1.8000},{EAN=4059495816234},{NDM=6},{NDM1=6},{NDM2=14},{TAB=2},{TAB1=1},{XA=1.500},{XB=3.600},{XC=2.000},{XD=0.350},{XE=0.650},{XF=30.000},{XG=30.000},{XH=4.000},{XI=40.000},{XJ=35.500},{XK=14.950},{XL=2.000},{XM=8.000},{XN=10.000},{XO=53.000},{XP=22.000},{XR=16.000},{XS=50.000},{XT=12.000},{XU=0.900},{XV=16.000},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{BEST=41502-05-0726502},{FORM=B},{FORM1=geriffelt},{D=M6},{D1=M6},{D3=M14x1.5x50},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
[mm]
FORM1
Form
[mm]
PAS
passend für Systembreite
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D3
thread
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
NUT
slot width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
41502-05-0504401
41502-05-0504401
A
smooth
50
44
0
24
18
50
30
0
M5
M6
M10x30
25
12.5
0
5
0.4951
Yes
84662080
4059495712673
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-0504402
41502-05-0504402
B
serrated
50
44
0
24
18
50
30
0
M5
M6
M10x30
25
12.5
0
5
0.4926
Yes
84662080
4059495712680
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-0504423
41502-05-0504423
C
stepped
50
44
2
24
18
50
30
0
M5
M6
M10x30
25
12.5
2
5
0.4924
Yes
84662080
4059495712697
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-0504453
41502-05-0504453
C
stepped
50
44
2
24
18
50
30
0
M5
M6
M10x30
25
12.5
5
5
0.4894
Yes
84662080
4059495712703
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-0726501
41502-05-0726501
A
smooth
72
65
0
35
25
72
44
0
M6
M6
M14x1.5x50
40
21.5
0
8
1.8000
Yes
84662080
4059495816227
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-0726502
41502-05-0726502
B
serrated
72
65
0
35
25
72
44
0
M6
M6
M14x1.5x50
40
21.5
0
8
1.8000
Yes
84662080
4059495816234
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-0726523
41502-05-0726523
C
stepped
72
65
2
35
25
72
44
0
M6
M6
M14x1.5x50
40
21.5
2
8
1.8000
Yes
84662080
4059495816241
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-0726553
41502-05-0726553
C
stepped
72
65
2
35
25
72
44
0
M6
M6
M14x1.5x50
40
21.5
5
8
1.8000
Yes
84662080
4059495816258
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-1007001
41502-05-1007001
A
smooth
100
70
0
35
30
100
64
26
M8
M8
M14x1.5x50
43
22.0
0
10
2.6000
Yes
84662080
4059495816265
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-1007002
41502-05-1007002
B
serrated
100
70
0
35
30
100
64
26
M8
M8
M14x1.5x50
43
22.0
0
10
2.6000
Yes
84662080
4059495816272
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-1007023
41502-05-1007023
C
stepped
100
70
2
35
30
100
64
26
M8
M8
M14x1.5x50
43
22.0
2
10
2.6000
Yes
84662080
4059495816289
31.12.2099
98% availability of produ...
41502-05-1007053
41502-05-1007053
C
stepped
100
70
2
35
30
100
64
26
M8
M8
M14x1.5x50
43
22.0
5
10
2.6000
Yes
84662080
4059495816296
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성