您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
405 - DIN 208 MASCHINEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_405.prj},{NB=405 23.000},{J21=405 23.000},{A11=23},{B3=166.000},{B4=161.000},{B5=241},{B6=66},{B71=164.700},{C4=80.000},{C12=20},{C2=20},{D1=8},{H21=0},{H22=0},{D7=0.438},{BLD=1},{ID12000=9004050230000},{ID12100=0},{B8=1.300},{C14=8},{C15=5},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE 23,000 DIN208-B RN MK},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 208},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=MKG00202085},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004050230000.dxf},{ID10003=9004050230000.stp},{ID10004=9004050230000_prop.xml},{ID10005=A_9004050230000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BRIGHT FINISH},{ID12001=MACHINE REAMER},{ID12007=mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
405 3.000
405 3.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 3,000 ...
GG
HSS-E
DIN 208
3
H7
53.000
49.500
115
15
52.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.044
1
MKG00102085
405 4.000
405 4.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 4,000 ...
GG
HSS-E
DIN 208
4
H7
63.000
59.500
125
19
62.400
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.046
1
MKG00102085
405 5.000
405 5.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 5,000 ...
GG
HSS-E
DIN 208
5
H7
71.000
67.500
133
23
70.400
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.050
1
MKG00102085
405 6.000
405 6.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 6,000 ...
GG
HSS-E
DIN 208
6
H7
76.000
72.500
138
26
75.400
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.060
1
MKG00102085
405 7.000
405 7.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 7,000 ...
GG
HSS-E
DIN 208
7
H7
88.000
84.500
150
31
87.400
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.060
1
MKG00102085
405 8.000
405 8.000
MK-REI-M 06LGBR-N 8,0...
GG
HSS-E
DIN 208
8
H7
94.000
90.500
156
33
93.400
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.048
1
MKG00102085
405 9.000
405 9.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 9,000 ...
GG
HSS-E
DIN 208
9
H7
100.000
96.500
162
36
99.400
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.078
1
MKG00102085
405 10.000
405 10.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 10,000...
GG
HSS-E
DIN 208
10
H7
106.000
102.500
168
38
105.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.090
1
MKG00102085
405 11.000
405 11.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 11,000...
GG
HSS-E
DIN 208
11
H7
113.000
109.500
175
41
112.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.105
1
MKG00102085
405 12.000
405 12.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 12,000...
GG
HSS-E
DIN 208
12
H7
120.000
116.500
182
44
119.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.122
1
MKG00102085
405 13.000
405 13.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 13,000...
GG
HSS-E
DIN 208
13
H7
120.000
116.500
182
44
119.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.126
1
MKG00102085
405 14.000
405 14.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 14,000...
GG
HSS-E
DIN 208
14
H7
127.000
123.500
189
47
126.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.139
1
MKG00102085
405 15.000
405 15.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 15,000...
GG
HSS-E
DIN 208
15
H7
129.000
124.000
204
50
128.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.244
1
MKG00202085
405 16.000
405 16.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 16,000...
GG
HSS-E
DIN 208
16
H7
135.000
130.000
210
52
134.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.257
1
MKG00202085
405 17.000
405 17.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 17,000...
GG
HSS-E
DIN 208
17
H7
139.000
134.000
214
54
138.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.268
1
MKG00202085
405 18.000
405 18.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 18,000...
GG
HSS-E
DIN 208
18
H7
144.000
139.000
219
56
143.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.311
1
MKG00202085
405 19.000
405 19.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 19,000...
GG
HSS-E
DIN 208
19
H7
148.000
143.000
223
58
147.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.326
1
MKG00202085
405 20.000
405 20.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 20,000...
GG
HSS-E
DIN 208
20
H7
153.000
148.000
228
60
151.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.343
1
MKG00202085
405 21.000
405 21.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 21,000...
GG
HSS-E
DIN 208
21
H7
157.000
152.000
232
62
155.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.396
1
MKG00202085
405 22.000
405 22.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 22,000...
GG
HSS-E
DIN 208
22
H7
162.000
157.000
237
64
160.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.433
1
MKG00202085
405 23.000
405 23.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 23,000...
GG
HSS-E
DIN 208
23
H7
166.000
161.000
241
66
164.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.438
1
MKG00202085
405 24.000
405 24.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 24,000...
GG
HSS-E
DIN 208
24
H7
174.000
169.000
268
68
172.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.703
1
MKG00302085
405 25.000
405 25.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 25,000...
GG
HSS-E
DIN 208
25
H7
174.000
169.000
268
68
172.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.726
1
MKG00302085
405 26.000
405 26.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 26,000...
GG
HSS-E
DIN 208
26
H7
179.000
174.000
273
70
177.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.753
1
MKG00302085
405 27.000
405 27.000
HSS-E MA,-REIBAHLE 27,000...
GG
HSS-E
DIN 208
27
H7
183.000
178.000
277
71
181.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
10
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.859
1
MKG00302085
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B
KEMMLER
02.11.2020
MR-1 - Chucking Reamers - Over/Under Sizes
Reid Supply
21.07.2021
1675 - WN MACH-REAMER HR500
Gühring
11.02.2021
1678 - WN MACH-REAMER HR500
Gühring
11.02.2021
1548 - WN 1548 MACH-REAMER HR500
Gühring
11.02.2021
496 - DIN 212-1 MACHINE REAMER
Gühring
05.04.2024
B
KEMMLER
02.11.2020
B
KEMMLER
02.11.2020
B
KEMMLER
02.11.2020
MR-1 - Chucking Reamers - Over/Under Sizes
Essentra Components
29.07.2014
TRIBOS-Mini ER | ISO 15488 - Polygonal toolholder
SCHUNK
21.06.2024
431 - WN 40 MACHINE REAMER
Gühring
11.02.2021
534 - DIN 343 CORE DRILL
Gühring
05.04.2024
1676 - WN MACH-REAMER HR500
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表