피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Butt welding Collar, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, seamless, PN10, sim. to DIN 2642
Huelsen
Collars
Collars Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/5_boerdel/1_aluminium/boerdel_402.prj},{NB=4020900513805},{ARTNR=4020900513805},{DN=80},{D1=90.0},{S1=5},{D4=138},{S2=6},{H=21},{GEW=0.376},{BEZ=402},{PG=Boerdel},{PUG=Vorschweissboerdel},{NORM=i.A. DIN 2642},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 5754-0/H112},{PN=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S1
Wall Thickness
[mm]
D4
Outside Ø
[mm]
S2
Wall Thickness
[mm]
H
Height
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
PN
ⁿ/ₐ
4020210304503
4020210304503
15
21.0
3
45
4
11
0.036
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020250305803
4020250305803
20
25.0
3
58
4
12
0.069
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020310306803
4020310306803
25
31.0
3
68
4
13
0.094
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020380307803
4020380307803
32
38.0
3
78
4
14
0.117
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020460308803
4020460308803
40
46.0
3
88
4
18
0.146
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020560310203
4020560310203
50
56.0
3
102
4
17
0.211
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020600310203
4020600310203
50
60.0
3
102
4
19
0.211
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020600510205
4020600510205
50
60.0
5
102
6
19
0.211
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020710312203
4020710312203
65
71.0
3
122
4
18
0.269
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020760312203
4020760312203
65
76.0
3
122
4
18
0.269
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020860313803
4020860313803
80
86.0
3
138
4
19
0.376
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020890313803
4020890313803
80
89.0
3
138
4
21
0.376
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020890413804
4020890413804
80
89.0
4
138
5
21
0.376
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4020900513805
4020900513805
80
90.0
5
138
6
21
0.376
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021060316003
4021060316003
100
106.0
3
160
4
25
0.448
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021080416004
4021080416004
100
108.0
4
160
5
26
0.448
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021140316003
4021140316003
100
114.3
3
160
4
23
0.448
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021310319003
4021310319003
125
131.0
3
190
4
27
0.670
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021330419004
4021330419004
125
133.0
4
190
5
27
0.670
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021390419004
4021390419004
125
139.7
4
190
5
31
0.670
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021560321203
4021560321203
150
156.0
3
212
4
32
0.746
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021600521205
4021600521205
150
160.0
5
212
6
31
0.746
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021680321203
4021680321203
150
168.3
3
212
4
24
0.746
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4021680421204
4021680421204
150
168.3
4
212
5
24
0.746
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
4022080427004
4022080427004
200
208.0
4
270
5
31
1.060
Butt welding Collar, Alum...
Collars
Butt welding Collars
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 485, EN AW ...
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성