4.1 - Bushings with buffer flange
voestalpine
4. Bushings with buffer flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/04_buechsen_mit_anlaufbund/04_01.prj},{NB=VA_Buchse_19695},{IDENTNR=19695},{D=30},{L=35},{D1=38},{D2=48},{L1=5.0},{R=1},{R1=0.5},{L2=3},{GEWICHT=0.12},{CTN=84833080},{OPEL=F33 020032 ALT},{FIBRO1=2086.70.030.035},{SANKYO1=SOBB 30},{SANKYO2=SOBB 30-35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
D
Inner diameter Ød F7
[mm]
L
Length L ±0.2
[mm]
D1
Outer diameter Ød1 m6
[mm]
D2
Flange diameter Ød2 h12
[mm]
L1
Flange height L1 ±0.1
[mm]
R
Radius r
[mm]
R1
[mm]
L2
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
19691
19691
12
15
18
25
4.0
1
0.5
3
0.01
84833080
19692
19692
16
20
22
30
5.0
1
0.5
3
0.02
84833080
19693
19693
20
25
28
36
5.0
1
0.5
3
0.06
84833080
19694
19694
25
30
33
43
5.0
1
0.5
3
0.08
84833080
19695
19695
30
35
38
48
5.0
1
0.5
3
0.12
84833080
19696
19696
40
45
50
60
5.0
2
0.5
3
0.20
84833080
19697
19697
50
50
60
68
5.0
2
0.5
3
0.30
84833080
19699
19699
50
55
62
75
6.0
2
0.5
3
0.43
84833080
19698
19698
60
60
75
83
7.5
3
0.5
3
0.60
84833080
19690
19690
60
65
75
90
7.0
3
0.5
3
0.72
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성