您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4.1 - Bushings with buffer flange
voestalpine
4. Bushings with buffer flange
Powered by
CAD模型選擇
{voest/04_buechsen_mit_anlaufbund/04_01.prj},{NB=VA_Buchse_19695},{IDENTNR=19695},{D=30},{L=35},{D1=38},{D2=48},{L1=5.0},{R=1},{R1=0.5},{L2=3},{GEWICHT=0.12},{CTN=84833080},{OPEL=F33 020032 ALT},{FIBRO1=2086.70.030.035},{SANKYO1=SOBB 30},{SANKYO2=SOBB 30-35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
D
Inner diameter Ød F7
[mm]
L
Length L ±0.2
[mm]
D1
Outer diameter Ød1 m6
[mm]
D2
Flange diameter Ød2 h12
[mm]
L1
Flange height L1 ±0.1
[mm]
R
Radius r
[mm]
R1
[mm]
L2
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
19691
19691
12
15
18
25
4.0
1
0.5
3
0.01
84833080
19692
19692
16
20
22
30
5.0
1
0.5
3
0.02
84833080
19693
19693
20
25
28
36
5.0
1
0.5
3
0.06
84833080
19694
19694
25
30
33
43
5.0
1
0.5
3
0.08
84833080
19695
19695
30
35
38
48
5.0
1
0.5
3
0.12
84833080
19696
19696
40
45
50
60
5.0
2
0.5
3
0.20
84833080
19697
19697
50
50
60
68
5.0
2
0.5
3
0.30
84833080
19699
19699
50
55
62
75
6.0
2
0.5
3
0.43
84833080
19698
19698
60
60
75
83
7.5
3
0.5
3
0.60
84833080
19690
19690
60
65
75
90
7.0
3
0.5
3
0.72
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表