피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Current monitoring equipment
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Monitoring equipment (low-voltage switch technology)
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/27/27-37/27-37-18/27-37-18-02.prj},{NB=3RR24433AA40},{MANUID=3RR24433AA40},{AAB958=MIN},{AAB959=MIN},{AAB960=24.0},{AAP365=MIN},{AAP377=MIN},{AAP546=MIN},{BAA020=99.0},{BAA303=MIN},{BAC686=999.9},{BAA733=8.0},{BAC709=0},{BAB577=112.0},{BAC747=0},{BAC229=80.0},{BAC625=999.9},{BAH432=MIN},{BAH434=MIN},{BAF016=55.0},{BAH436=24},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85364900},{SUPPLIERALTNO=3RR2443-3AA40},{IMAGE=../../../_pool_/0d/97/g_ic03_xx_08704p.png},{DESCSHORT=Current monitoring relay for IO-Link, attachable to contactor 3RT2, spring-type}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
[V]
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
[V]
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
[V]
AAO847
description of product type
ⁿ/ₐ
AAP365
Number of breaking contacts
ⁿ/ₐ
AAP377
Number of changers
ⁿ/ₐ
AAP546
Number of making contacts
ⁿ/ₐ
AAP805
Product name
ⁿ/ₐ
BAA020
Height
[mm]
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
[W]
BAC686
Max. delay time
[s]
BAA733
Lowest value of measurement range for current
[A]
BAC709
Min. response delay
[s]
BAB577
Depth
[mm]
BAC747
Min. delay time
[s]
BAC050
Type of actuation
ⁿ/ₐ
BAD458
1-phase window possible
ⁿ/ₐ
BAC229
Greatest value of measuring range for current
[A]
BAD460
1-phase overload current possible
ⁿ/ₐ
BAC625
Max. response delay
[s]
BAD462
1 phase low current possible
ⁿ/ₐ
BAD464
3 phase window possible
ⁿ/ₐ
BAD466
3-phase overload current possible
ⁿ/ₐ
BAD468
3 phase low current possible
ⁿ/ₐ
BAD470
detachable terminals present
ⁿ/ₐ
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
[V]
BAD534
direct voltage overcurrent possible
ⁿ/ₐ
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
[V]
BAD536
direct voltage undercurrent possible
ⁿ/ₐ
BAD537
function direct current window present
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
BAF016
Width
[mm]
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
[V]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
3RR21411AW30
3RR21411AW30
3RR2141-1AW30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787247
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
79.0
30.0
2.0
0
80.0
0
/ AC/DC
false
16.0
false
60.0
false
false
false
false
true
240
false
240
false
false
Screw connection
45.0
240
1
1
1
CZ
85364900
3RR21412AW30
3RR21412AW30
3RR2141-2AW30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787322
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
90.0
30.0
2.0
0
80.0
0
/ AC/DC
false
16.0
false
60.0
false
false
false
false
true
240
false
240
false
false
Screw/spring connection
45.0
240
1
1
1
CZ
85364900
3RR21412AA30
3RR21412AA30
3RR2141-2AA30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787315
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
90.0
30.0
2.0
0
80.0
0
/ AC/DC
false
16.0
false
60.0
false
false
false
false
true
24
false
24
false
false
Screw/spring connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR21421AW30
3RR21421AW30
3RR2142-1AW30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787261
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
87.0
30.0
4.0
0
91.0
0
/ AC/DC
false
40.0
false
60.0
false
false
false
false
true
240
false
240
false
false
Screw connection
45.0
240
1
1
1
CZ
85364900
3RR21422AA30
3RR21422AA30
3RR2142-2AA30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787339
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
109.0
30.0
4.0
0
92.0
0
/ AC/DC
false
40.0
false
60.0
false
false
false
false
true
24
false
24
false
false
Screw/spring connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR21422AW30
3RR21422AW30
3RR2142-2AW30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787346
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
109.0
30.0
4.0
0
92.0
0
/ AC/DC
false
40.0
false
60.0
false
false
false
false
true
240
false
240
false
false
Screw/spring connection
45.0
240
1
1
1
CZ
85364900
3RR22411FA30
3RR22411FA30
3RR2241-1FA30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787278
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
79.0
30.0
2.0
0
80.0
0
/ AC/DC
false
16.0
false
99.0
false
false
true
true
true
24
false
24
false
false
Screw connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR22421FA30
3RR22421FA30
3RR2242-1FA30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787292
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
87.0
30.0
4.0
0
91.0
0
/ AC/DC
false
40.0
false
99.0
false
false
true
true
true
24
false
24
false
false
Screw connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR22421FW30
3RR22421FW30
3RR2242-1FW30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787308
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
87.0
30.0
4.0
0
91.0
0
/ AC/DC
false
40.0
false
99.0
false
false
true
true
true
240
false
240
false
false
Screw connection
45.0
240
1
1
1
CZ
85364900
3RR22422FA30
3RR22422FA30
3RR2242-2FA30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787377
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
109.0
30.0
4.0
0
92.0
0
/ AC/DC
false
40.0
false
99.0
false
false
true
true
true
24
false
24
false
false
Screw/spring connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR22422FW30
3RR22422FW30
3RR2242-2FW30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787384
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
109.0
30.0
4.0
0
92.0
0
/ AC/DC
false
40.0
false
99.0
false
false
true
true
true
240
false
240
false
false
Screw/spring connection
45.0
240
1
1
1
CZ
85364900
3RR22411FW30
3RR22411FW30
3RR2241-1FW30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787285
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
79.0
30.0
2.0
0
80.0
0
/ AC/DC
false
16.0
false
99.0
false
false
true
true
true
240
false
240
false
false
Screw connection
45.0
240
1
1
1
CZ
85364900
3RR22412FA30
3RR22412FA30
3RR2241-2FA30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787353
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
90.0
30.0
2.0
0
80.0
0
/ AC/DC
false
16.0
false
99.0
false
false
true
true
true
24
false
24
false
false
Screw/spring connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR22412FW30
3RR22412FW30
3RR2241-2FW30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787360
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
90.0
30.0
2.0
0
80.0
0
/ AC/DC
false
16.0
false
99.0
false
false
true
true
true
240
false
240
false
false
Screw/spring connection
45.0
240
1
1
1
CZ
85364900
3RR24433AA40
3RR24433AA40
3RR2443-3AA40
Current monitoring relay ...
Current monitoring relay ...
4011209937765
Siemens
Current monitoring relay ...
24.0
99.0
999.9
8.0
0
112.0
0
/ DC
false
80.0
false
999.9
false
false
true
true
true
false
false
false
Screw connection
55.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR24411AA40
3RR24411AA40
3RR2441-1AA40
Current monitoring relay ...
Current monitoring relay ...
4011209911710
Siemens
Current monitoring relay ...
24.0
79.0
999.9
2.0
0
80.0
0
/ DC
false
16.0
false
999.9
false
false
true
true
true
false
false
false
Screw connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR24412AA40
3RR24412AA40
3RR2441-2AA40
Current monitoring relay ...
Current monitoring relay ...
4011209915855
Siemens
Current monitoring relay ...
24.0
90.0
999.9
2.0
0
80.0
0
/ DC
false
16.0
false
999.9
false
false
true
true
true
false
false
false
Screw/spring connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR24421AA40
3RR24421AA40
3RR2442-1AA40
Current monitoring relay ...
Current monitoring relay ...
4011209911727
Siemens
Current monitoring relay ...
24.0
87.0
999.9
4.0
0
91.0
0
/ DC
false
40.0
false
999.9
false
false
true
true
true
false
false
false
Screw connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR24422AA40
3RR24422AA40
3RR2442-2AA40
Current monitoring relay ...
Current monitoring relay ...
4011209915862
Siemens
Current monitoring relay ...
24.0
109.0
999.9
4.0
0
92.0
0
/ DC
false
40.0
false
999.9
false
false
true
true
true
false
false
false
Screw/spring connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR21421AA30
3RR21421AA30
3RR2142-1AA30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787254
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
87.0
30.0
4.0
0
91.0
0
/ AC/DC
false
40.0
false
60.0
false
false
false
false
true
24
false
24
false
false
Screw connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
3RR21411AA30
3RR21411AA30
3RR2141-1AA30
Monitoring relay, can be ...
Monitoring relay, can be ...
4011209787230
Siemens
Monitoring relay, can be ...
24
24
24.0
79.0
30.0
2.0
0
80.0
0
/ AC/DC
false
16.0
false
60.0
false
false
false
false
true
24
false
24
false
false
Screw connection
45.0
24
1
1
1
CZ
85364900
6EP19612BA00
6EP19612BA00
6EP1961-2BA00
Diagnostics module SITOP ...
SITOP select Diagnostics ...
4025515150640
Siemens
SITOP select Diagnostics ...
22.0
SITOP Selectivity module
0
0
1
SITOP select
90.0
30
2.0
90.0
10.0
5.0
false
true
false
true
Screw connection
72.0
30
1
1
1
AT
85363010
6EP19612BA31
6EP19612BA31
6EP1961-2BA31
Selectivity module SITOP ...
SITOP PSE200U 3 A Selecti...
4025515153399
Siemens
SITOP PSE200U 3 A Selecti...
22.0
SITOP Selectivity module
0
0
0
SITOP PSE200U
80.0
9
0.5
72.0
DC
3.0
5.0
false
true
false
true
Screw connection
72.0
30
1
1
1
AT
85363010
6EP19612BA41
6EP19612BA41
6EP1961-2BA41
Selectivity module SITOP ...
SITOP PSE200U 10 A Select...
4025515153405
Siemens
SITOP PSE200U 10 A Select...
22.0
SITOP Selectivity module
0
0
0
SITOP PSE200U
80.0
10
3.0
72.0
DC
10.0
5.0
false
true
false
true
Screw connection
72.0
30
1
1
1
AT
85363010
6EP19612BA21
6EP19612BA21
6EP1961-2BA21
Selectivity module SITOP ...
SITOP PSE200U 10 A Select...
4025515152668
Siemens
SITOP PSE200U 10 A Select...
22.0
SITOP Selectivity module
0
1
0
SITOP PSE200U
80.0
10
3.0
72.0
DC
10.0
5.0
false
true
false
true
Screw connection
72.0
30
1
1
1
AT
85363010
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Front element for push-button actuators
SIEMENS
04.05.2022
Continuous current supply
SIEMENS
04.05.2022
Contactor relay
SIEMENS
04.05.2022
Motor protection circuit-breaker
SIEMENS
04.05.2022
Push-button actuator, complete unit
SIEMENS
04.05.2022
Auxiliary switch block
SIEMENS
04.05.2022
Network-switch
SIEMENS
04.05.2022
Field bus, decentralized peripheral - communications module
SIEMENS
04.05.2022
Graphic panel (HMI)
SIEMENS
04.05.2022
SPS digital input/output module
SIEMENS
04.05.2022
Miniature circuit breaker (MCB)
SIEMENS
04.05.2022
Power contactor, AC switching
SIEMENS
04.05.2022
Field bus, decentralized peripheral - basic device
SIEMENS
04.05.2022
SPS - basic device
SIEMENS
04.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성