피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25038 - Blind rivet nuts small countersunk head, semi-hexagonal shank, open end (FASTEKS® FILKO HC/ROKS), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25038 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25038/bn_25038.prj},{NB=3825396 (11.5)},{BNARTNR=3825396},{BNARTNR1=300114110},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO HC/ROKS},{BZC=M5 HC/ROKS 3,5},{BNMAT=INOX A2},{GW=M5},{NDM=5.000},{FORM=1},{K=1.50},{K1=1.5-3.5},{W=Nichtrostender Stahl 1.4570},{H=7.0},{D1=7.0},{SW1=7.0},{SW2=7.9},{S=0.4},{L=12.9},{A1A=1.50},{A1B=3.50},{A2=7.00},{A3=7.90},{A4=0.40},{A5=12.90},{A6=5.80},{A7=5.60},{A9=4.13},{A10=0.50},{A13A=10.60},{A13B=9.10},{A14A=9.30},{A14B=8.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3824762
3824762
300114105
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M3 HC/ROKS 1,1
Stainless steel A2
M3
0.1-1.1
5.0
5.0
5.0
5.8
0.3
6.7
3825855
3825855
300114106
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M3 HC/ROKS 2,3
Stainless steel A2
M3
1.0-2.3
5.0
5.0
5.0
5.8
0.3
7.9
3825108
3825108
300120562
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M3 HC/ROKS 3,2
Stainless steel A2
M3
2.3-3.2
5.0
5.0
5.0
5.8
0.3
9.1
3825964
3825964
300114107
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M4 HC/ROKS 1,3
Stainless steel A2
M4
0.1-1.3
6.0
6.0
6.0
6.8
0.3
8.4
3825743
3825743
300163550
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M4 HC/ROKS 2,3
Stainless steel A2
M4
1.0-2.3
6.0
6.0
6.0
6.8
0.3
9.7
3825309
3825309
300114108
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M4 HC/ROKS 3,0
Stainless steel A2
M4
1.8-3.0
6.0
6.0
6.0
6.8
0.3
9.9
3825593
3825593
300114109
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M5 HC/ROKS 1,5
Stainless steel A2
M5
0.1-1.5
7.0
7.0
7.0
7.9
0.4
9.6
3824518
3824518
300154466
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M5 HC/ROKS 2,5
Stainless steel A2
M5
0.5-2.5
7.0
7.0
7.0
7.9
0.4
10.6
3825396
3825396
300114110
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M5 HC/ROKS 3,5
Stainless steel A2
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
7.0
7.9
0.4
12.9
3826138
3826138
300114111
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M6 HC/ROKS 1,5
Stainless steel A2
M6
0.1-1.5
9.0
9.0
9.0
10.0
0.4
11.9
3825091
3825091
300114112
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M6 HC/ROKS 3,5
Stainless steel A2
M6
1.5-3.5
9.0
9.0
9.0
10.0
0.4
13.9
3825553
3825553
300114113
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M8 HC/ROKS 1,8
Stainless steel A2
M8
0.1-1.8
11.0
11.0
11.0
12.0
0.4
14.4
3826298
3826298
300163396
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M8 HC/ROKS 3,0
Stainless steel A2
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.4
15.6
3824770
3824770
300114114
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M8 HC/ROKS 5,0
Stainless steel A2
M8
3.0-5.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.4
17.4
3826175
3826175
300144338
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M10 HC/ROKS 3,2
Stainless steel A2
M10
0.1-3.2
13.0
13.0
13.0
14.5
0.6
19.1
3825627
3825627
300114116
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M10 HC/ROKS 5,5
Stainless steel A2
M10
2.5-5.5
13.0
13.0
13.0
14.5
0.6
21.4
3825324
3825324
300135507
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M12 HC/ROKS 4,2
Stainless steel A2
M12
0.1-4.2
16.0
16.0
16.0
17.5
0.6
23.0
3825048
3825048
300147398
FASTEKS® FILKO HC/ROKS
M12 HC/ROKS 7,6
Stainless steel A2
M12
4.0-7.6
16.0
16.0
16.0
17.5
0.6
26.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성