피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 10B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets_t_l/simplex_sprockets_10b_1_t_l.prj},{NB=381350022},{ZX=22},{Z=22},{DE=118.4},{DP=111.55},{CNSORDERNO=381350022},{DM=76},{A=25},{TAPERBUSH=1610},{TIPO=1},{KG=0.72},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
381350013
13
73.2
66.33
381350013
47
22
1008
1
0.23
9.1
1.6
16
381350014
14
78.2
71.34
381350014
52
22
1108
1
0.27
9.1
1.6
16
381350015
15
83.2
76.35
381350015
60
25
1210
1
0.30
9.1
1.6
16
381350016
16
88.3
81.37
381350016
63
25
1210
1
0.38
9.1
1.6
16
381350017
17
93.3
86.39
381350017
71
25
1610
1
0.38
9.1
1.6
16
381350018
18
98.3
91.42
381350018
71
25
1610
1
0.43
9.1
1.6
16
381350019
19
103.3
96.44
381350019
75
25
1610
1
0.54
9.1
1.6
16
381350020
20
108.4
101.49
381350020
76
25
1610
1
0.61
9.1
1.6
16
381350021
21
113.4
106.51
381350021
76
25
1610
1
0.65
9.1
1.6
16
381350022
22
118.4
111.55
381350022
76
25
1610
1
0.72
9.1
1.6
16
381350023
23
123.5
116.58
381350023
76
25
1610
1
0.77
9.1
1.6
16
381350024
24
128.5
121.62
381350024
90
32
2012
1
0.98
9.1
1.6
16
381350025
25
133.6
126.66
381350025
90
32
2012
1
1.05
9.1
1.6
16
381350026
26
138.6
131.70
381350026
90
32
2012
1
1.11
9.1
1.6
16
381350027
27
143.6
136.74
381350027
90
32
2012
1
1.17
9.1
1.6
16
381350028
28
148.7
141.78
381350028
90
32
2012
1
1.29
9.1
1.6
16
381350030
30
158.8
151.87
381350030
90
32
2012
1
1.40
9.1
1.6
16
381350038
38
199.1
192.23
381350038
100
32
2012
1
2.43
9.1
1.6
16
381350045
45
236.0
227.58
381350045
111
32
2012
1
3.55
9.1
1.6
16
381350057
57*
296.6
288.18
381350057
111
32
2012
6
4.28
9.1
1.6
16
381350076
76*
392.5
384.16
381350076
111
32
2012
6
5.95
9.1
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Taper bushes 1008 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 12B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 16B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 1610 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 20B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Maska
13.02.2007
Taper bushes 1210 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 2102 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 3020 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 24B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
Simplex sprockets 10B-1 in stainless steel - Simplex sprockets in stainless...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성