피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26636 - Miniatur self-clinching threaded standoffs open type, for stainless steel and metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.80 Self-clinching micro fasteners
BN 26636 - MSO4 - Miniatur self-clinching threaded standoffs open type, for stainless steel and metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_80/bn_26636/mso4.prj},{NB=3800962},{BNARTNR=3800962},{BNARTNR1=300165660},{W=Rostbeständiger Stahl (AISI 400)},{D1=M1.4},{L=2},{LB=2.41},{D2=2.39},{D3=3.18},{D4=2.46-2.51},{SM=0.40},{MRL=2.3},{D11=1.400},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length marking (+0.05/-0.08)
[mm]
LB
Hole diameter in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
nom.
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3802045
3802045
300165656
MSO4-M1-2
Corrosion resistant stain...
M1
2
2.41
2.39
3.18
2.46-2.51
0.40
2.3
3801808
3801808
300165657
MSO4-M1-3
Corrosion resistant stain...
M1
3
2.41
2.39
3.18
2.46-2.51
0.40
2.3
3801377
3801377
300165658
MSO4-M1.2-2
Corrosion resistant stain...
M1.2
2
2.41
2.39
3.18
2.46-2.51
0.40
2.3
3800642
3800642
300165659
MSO4-M1.2-3
Corrosion resistant stain...
M1.2
3
2.41
2.39
3.18
2.46-2.51
0.40
2.3
3800962
3800962
300165660
MSO4-M1.4-2
Corrosion resistant stain...
M1.4
2
2.41
2.39
3.18
2.46-2.51
0.40
2.3
3800650
3800650
300165661
MSO4-M1.4-3
Corrosion resistant stain...
M1.4
3
2.41
2.39
3.18
2.46-2.51
0.40
2.3
3801663
3801663
300165662
MSO4-M1.6-2
Corrosion resistant stain...
M1.6
2
2.41
2.39
3.18
2.46-2.51
0.40
2.3
3801298
3801298
300165665
MSO4-M1.6-3
Corrosion resistant stain...
M1.6
3
2.41
2.39
3.18
2.46-2.51
0.40
2.3
3802146
3802146
300165663
MSO4-M2-2
Corrosion resistant stain...
M2
2
3.18
3.16
3.96
3.22-3.27
0.40
3.0
3800716
3800716
300165664
MSO4-M2-3
Corrosion resistant stain...
M2
3
3.18
3.16
3.96
3.22-3.27
0.40
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성