품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20645 - Self-clinching lock nuts for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.20 Self clinching locking nuts
BN 20645 - PL - Self-clinching lock nuts for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_20/bn_20645/pl_plc.prj},{NB=3721937},{BNARTNR=3721937},{BNARTNR1=300104352},{BN=20645},{WVIS=Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")},{D1=M3},{LB=6.00},{D2=5.98},{D3=5.52},{D4=7.01},{M=3.56},{H=1.52},{SM=1.5 - 1.8},{MRL=4.32},{WX='PL', 'Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")', 'PLC', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{NDM=3.0},{KDM=2.459},{D21=5.2100},{M1=0.9000},{M2=2.5600},{D22=4.9500},{D31=2.2000},{D32=2.1150},{D33=2.0990},{D34=4.7270},{D35=4.6860},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
D4
max.
[mm]
M
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3721937
3721937
300104352
PL-M3
PL
Steel, hardened, zinc-pla...
M3
6.00
5.98
5.52
7.01
3.56
1.52
1.5 - 1.8
4.32
3578643
3578643
300104353
PL-M4
PL
Steel, hardened, zinc-pla...
M4
7.50
7.48
7.01
8.54
4.20
1.52
1.5 - 1.8
5.59
3721938
3721938
300104354
PL-M5
PL
Steel, hardened, zinc-pla...
M5
8.00
7.98
7.52
9.00
4.45
1.52
1.5 - 1.8
6.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성