피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3280 - 2-way motor valve
Buerkert
Electromotive Valves
Globe Valves
Control
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/elektromotorischeventile/geradsitzventile/stellungsregler/3280.prj},{NB=3280-277753-Elektromotorisches Hubventil Control},{BUNR=277753},{PPATH=3280sblg.prj},{EFUK=Positioner},{NW=4.0},{LTA=NM83},{DLTA=NPT 3/8},{BLTA=G 3/8},{WKST=VA},{DWKST=NBR},{EINGANG=4-20 mA / CANopen},{EAN=nein},{CNSMASSEXACT=0.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
EFUK
Function
ⁿ/ₐ
NW
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
[인치]
DLTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Material
ⁿ/ₐ
DWKST
Sealing material
ⁿ/ₐ
EAN
Electrical connection
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
3280-317654-motor globe v...
317654
Control
1.5
FK03
Flansch
VA
PEEK+EPDM
ja
0.935
3280-315879-motor globe v...
315879
Control
2.0
FK03
Flansch
VA
PEEK+EPDM
ja
0.935
3280-268616-motor globe v...
268616
BASIC
2.0
GM82
G 1/4
MS
NBR
nein
0.900
3280-277630-motor globe v...
277630
Positioner
2.0
GM82
G 1/4
MS
NBR
nein
0.960
3280-277721-motor globe v...
277721
Positioner
2.0
GM82
G 1/4
MS
NBR
nein
0.900
3280-268649-motor globe v...
268649
BASIC
2.0
GM82
G 1/4
MS
NBR
nein
0.866
3280-277598-motor globe v...
277598
Positioner
2.0
GM82
G 1/4
MS
NBR
nein
0.975
3280-277671-motor globe v...
277671
Positioner
2.0
GM82
G 1/4
MS
NBR
nein
0.900
3280-268632-motor globe v...
268632
BASIC
2.0
NM82
NPT 1/4
MS
NBR
nein
0.963
3280-277646-motor globe v...
277646
Positioner
2.0
NM82
NPT 1/4
MS
NBR
nein
0.900
3280-277740-motor globe v...
277740
Positioner
2.0
NM82
NPT 1/4
MS
NBR
nein
0.900
3280-268666-motor globe v...
268666
BASIC
2.0
NM82
NPT 1/4
MS
NBR
nein
0.900
3280-277614-motor globe v...
277614
Positioner
2.0
NM82
NPT 1/4
MS
NBR
nein
0.900
3280-277688-motor globe v...
277688
Positioner
2.0
NM82
NPT 1/4
MS
NBR
nein
0.900
3280-268624-motor globe v...
268624
BASIC
2.0
GM82
G 1/4
VA
NBR
nein
0.815
3280-277638-motor globe v...
277638
Positioner
2.0
GM82
G 1/4
VA
NBR
nein
0.947
3280-277730-motor globe v...
277730
Positioner
2.0
GM82
G 1/4
VA
NBR
nein
0.900
3280-268658-motor globe v...
268658
BASIC
2.0
GM82
G 1/4
VA
NBR
nein
0.900
3280-277606-motor globe v...
277606
Positioner
2.0
GM82
G 1/4
VA
NBR
nein
0.900
3280-277680-motor globe v...
277680
Positioner
2.0
GM82
G 1/4
VA
NBR
nein
0.900
3280-268640-motor globe v...
268640
BASIC
2.0
NM82
NPT 1/4
VA
NBR
nein
0.950
3280-277661-motor globe v...
277661
Positioner
2.0
NM82
NPT 1/4
VA
NBR
nein
0.900
3280-277750-motor globe v...
277750
Positioner
2.0
NM82
NPT 1/4
VA
NBR
nein
0.900
3280-268675-motor globe v...
268675
BASIC
2.0
NM82
NPT 1/4
VA
NBR
nein
0.900
3280-277622-motor globe v...
277622
Positioner
2.0
NM82
NPT 1/4
VA
NBR
nein
0.900
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성