피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KEGELRLLG-1R - Tapered Roller Bearings MÄDLER ®, Single Row, inner diameter 15 - 50mm
MÄDLER
Drive Element
Ball-Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/kegelrl_1r_mae.prj},{NB=30306-MAE},{ARTNR=30306-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{D1=30},{D2=72},{T=20.75},{AUSF=schwere Bauform},{DYN=39.3},{STAT=39.2},{GRENZD=7000},{GEW=411},{D3=48.4},{C=16.0},{R1=1.5},{R2=1.5},{D4=42},{D5=58.0},{D6=62},{CTN=84822000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
D
[mm]
T
[mm]
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DYN
Load rating radial dyn. C
[kN]
STAT
Load rating radial stat. C0
[kN]
GRENZD
Speed limit
[1/min]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
30302-MAE
30302-MAE
Steel
Bearing steel
15
42
14.25
Standard Size
15.7
14.0
12600
98
84822000
30203-MAE
30203-MAE
Steel
Bearing steel
17
40
13.25
compact size
13.3
13.0
12600
81
84822000
30303-MAE
30303-MAE
Steel
Bearing steel
17
47
15.25
medium size
19.7
17.5
11200
133
84822000
32004X-MAE
32004X-MAE
Steel
Bearing steel
20
42
15.00
ISO-Size
16.9
18.9
11200
102
84822000
30204-MAE
30204-MAE
Steel
Bearing steel
20
47
15.25
medium size
19.3
19.6
10500
127
84822000
30304-MAE
30304-MAE
Steel
Bearing steel
20
52
16.25
heavy size
23.9
22.8
9800
179
84822000
32005X-MAE
32005X-MAE
Steel
Bearing steel
25
47
15.00
ISO-Size
18.9
22.8
9800
118
84822000
30205-MAE
30205-MAE
Steel
Bearing steel
25
52
16.25
medium size
21.6
23.5
9100
156
84822000
30305-MAE
30305-MAE
Steel
Bearing steel
25
62
18.25
heavy size
31.2
30.1
8400
273
84822000
32006X-MAE
32006X-MAE
Steel
Bearing steel
30
55
17.00
ISO-Size
25.1
30.8
8400
177
84822000
30206-MAE
30206-MAE
Steel
Bearing steel
30
62
17.25
medium size
28.1
30.8
7700
236
84822000
30306-MAE
30306-MAE
Steel
Bearing steel
30
72
20.75
heavy size
39.3
39.2
7000
411
84822000
32007X-MAE
32007X-MAE
Steel
Bearing steel
35
62
18.00
ISO-Size
34.3
37.8
7700
231
84822000
30207-MAE
30207-MAE
Steel
Bearing steel
35
72
18.25
medium size
35.8
39.2
6650
344
84822000
30307-MAE
30307-MAE
Steel
Bearing steel
35
80
22.75
heavy size
50.5
51.5
6300
527
84822000
32008X-MAE
32008X-MAE
Steel
Bearing steel
40
68
19.00
ISO-Size
37.0
49.7
6650
282
84822000
30208-MAE
30208-MAE
Steel
Bearing steel
40
80
19.75
medium size
43.1
47.6
5950
434
84822000
30308-MAE
30308-MAE
Steel
Bearing steel
40
90
25.25
heavy size
60.1
66.5
5600
757
84822000
32009X-MAE
32009X-MAE
Steel
Bearing steel
45
75
20.00
ISO-Size
40.8
56.0
5950
354
84822000
30209-MAE
30209-MAE
Steel
Bearing steel
45
85
20.75
medium size
46.2
53.6
5600
502
84822000
30309-MAE
30309-MAE
Steel
Bearing steel
45
100
27.25
heavy size
75.6
84.0
4900
1010
84822000
32010X-MAE
32010X-MAE
Steel
Bearing steel
50
80
20.00
ISO-Size
42.4
61.6
5600
389
84822000
30210-MAE
30210-MAE
Steel
Bearing steel
50
90
21.75
medium size
53.6
64.1
5250
566
84822000
30310-MAE
30310-MAE
Steel
Bearing steel
50
110
29.25
heavy size
100.1
98.0
4410
1320
84822000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성