피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
M 1.5 - Without hub
Chiaravalli
Open transmission
Straight spur gears and racks
Without hub
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/straight_spur_gears_and_racks/without_hub/m1_5.prj},{NB=30215090},{Z=90},{CODE=30215090},{DE=138.0},{DP=135.0},{D1=20},{B=17},{WEIGHT=1.78}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
30215072
72
30215072
111.0
108.0
20
17
1.19
30215075
75
30215075
115.5
112.5
20
17
1.30
30215076
76
30215076
117.0
114.0
20
17
1.33
30215080
80
30215080
123.0
120.0
20
17
1.48
30215085
85
30215085
130.5
127.5
20
17
1.67
30215090
90
30215090
138.0
135.0
20
17
1.78
30215095
95
30215095
145.5
142.5
20
17
2.09
30215100
100
30215100
153.0
150.0
20
17
2.32
30215110
110
30215110
168.0
165.0
20
17
2.82
30215114
114
30215114
174.0
171.0
20
17
3.03
30215120
120
30215120
183.0
180.0
20
17
3.36
30215127
127
30215127
193.5
190.5
20
17
3.77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성