您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
3015 - WN VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3015.prj},{NB=3015 5.000},{J21=3015 5.000},{A1=5},{B2=30},{B3=47},{B5=75},{B71=75},{C4=28},{C12=1},{C2=50},{C3=5},{F21=4},{F22=4},{G4=2.500},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.018},{J7=0},{BLD=6},{ID12000=9030150050000},{ID12100=0},{B4=47},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=28.000},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=HM FRA-SH ST,RAD. 4S WN RN ZYL HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00500105},{J61=ZYL01F5000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030150050000.dxf},{ID10003=9030150050000.stp},{ID10004=9030150050000_prop.xml},{ID10005=A_9030150050000.xml},{ID11001=K},{ID11002=BLANK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
G4
Profilradius 1
[mm]
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3015 3.000
3015 3.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD. 4S WN ...
GG
VHM
WN
FEC
3
20
47
75
75
28
ZYL
1
30
3
h6
DIN4000-82
R
4
4
1.500
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.007
0
6
ZYL00300105
ZYL01F3000h$06
3015 4.000
3015 4.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD. 4S WN ...
GG
VHM
WN
FEC
4
25
47
75
75
28
ZYL
1
40
4
h6
DIN4000-82
R
4
4
2.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.012
0
6
ZYL00400105
ZYL01F4000h$06
3015 5.000
3015 5.000
VHM SCHAFTFRAESER
HM FRA-SH ST,RAD. 4S WN R...
GG
VHM
WN
FEC
5
30
47
75
75
28
ZYL
1
50
5
h6
DIN4000-82
R
4
4
2.500
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.018
0
6
ZYL00500105
ZYL01F5000h$06
3015 6.000
3015 6.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD. 4S WN ...
GG
VHM
WN
FEC
6
30
39
75
75
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
3.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.025
0
6
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3015 8.000
3015 8.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD. 4S WN ...
GG
VHM
WN
FEC
8
40
64
100
100
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
4
4
4.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.060
0
6
ZYL00800105
ZYL01F8000h$06
3015 10.000
3015 10.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD. 4S WN ...
GG
VHM
WN
FEC
10
40
60
100
100
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
4
5.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.093
0
6
ZYL01000105
ZYL01G1000h$06
3015 12.000
3015 12.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD. 4S WN ...
GG
VHM
WN
FEC
12
45
105
150
150
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
4
6.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.212
0
6
ZYL01200105
ZYL01G1200h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
3081 - WN USA SC RATIO END MILL
Gühring
11.02.2021
3111 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3078 - WN USA VHM FIRE-RATIOFRAESE
Gühring
11.02.2021
3311 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3047 - WN "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3106 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3563 - DIN6527L "FIRE" SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3190 - WN USA "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3115 - WN USA VHM FIRE-RATIOFRAESE
Gühring
11.02.2021
3306 - DIN6528 SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3162 - WN USA SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3184 - WN USA SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3716 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3030 - WN "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表